StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienAnweisungen8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienAnweisungen
8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber
8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber

Cat® Piktogramm-Aufkleber für den alternativen Ausstieg

Marke: Cat

Produktbilder
8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber
8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber
8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber
8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber
8T-6842: Alternativer Ausstiegsaufkleber

Cat® Piktogramm-Aufkleber für den alternativen Ausstieg
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
Bei einem alternativen Aufkleber für den Ausstieg handelt es sich um ein Sicherheitsschild, das die Position eines alternativen Ausstiegs in einem Gebäude angibt. In der Regel bietet es eine bildliche Darstellung des Ausstiegs sowie der Richtung. Dieses Schild ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Beteiligten bei Notfalleinsätzen über alle verfügbaren Ausgänge informiert werden, sodass Verwechslungen und Panik verhindert werden. Sie besteht aus hochwertigen Materialien und hält der Belastung durch Elemente stand und bleibt robust und für die Lebensdauer des Baus sichtbar und kann so Leben sparen.

Merkmale:
• Verfügt zum besseren Verständnis über eine bildliche Darstellung der Komponenten.
• Bedruckt mit grünem Hintergrund und weißem Symbol für bessere Sichtbarkeit des Modells.
• Ausgelegt, um stark genug zu sein und nicht mit der Zeit abzugehen.

Anwendungen:
Mit einem alternativen Aufkleber zum Aussteigen wird sichergestellt, dass es klar, knapp und leicht verständlich ist, selbst bei stressigen oder schwierigen Einsätzen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe), von dem der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass er Krebs verursacht, und Bisphenol A (BPA), von dem im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Bei einem alternativen Aufkleber für den Ausstieg handelt es sich um ein Sicherheitsschild, das die Position eines alternativen Ausstiegs in einem Gebäude angibt. In der Regel bietet es eine bildliche Darstellung des Ausstiegs sowie der Richtung. Dieses Schild ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Beteiligten bei Notfalleinsätzen über alle verfügbaren Ausgänge informiert werden, sodass Verwechslungen und Panik verhindert werden. Sie besteht aus hochwertigen Materialien und hält der Belastung durch Elemente stand und bleibt robust und für die Lebensdauer des Baus sichtbar und kann so Leben sparen.

Merkmale:
• Verfügt zum besseren Verständnis über eine bildliche Darstellung der Komponenten.
• Bedruckt mit grünem Hintergrund und weißem Symbol für bessere Sichtbarkeit des Modells.
• Ausgelegt, um stark genug zu sein und nicht mit der Zeit abzugehen.

Anwendungen:
Mit einem alternativen Aufkleber zum Aussteigen wird sichergestellt, dass es klar, knapp und leicht verständlich ist, selbst bei stressigen oder schwierigen Einsätzen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe), von dem der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass er Krebs verursacht, und Bisphenol A (BPA), von dem im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 120
Folienfarbe: Grün
Buchstabenfarbe: Weiß
Wellendurchmesser ('): 0.03
Wellengröße ('): 0.73
Höhe (mm): 40
Stärke (mm): 0.25
Gewinde: 7/16/2028
Länge ('): 4.724
Höhe ('): 1.574
Gewicht (kg): 0.01
Gewicht (lb): 0.7
Breite (mm): 50
Material: Polycarbonate Plastic
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 120
Folienfarbe: Grün
Buchstabenfarbe: Weiß
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Multi Terrain Loader
277B267B257B3257B247B267257287277247247B3287B
Compact Track Loader
259B3
Underground Art Truck
AD22AE40AD45BAD55BAD60AD55AD63AD30AD45AD40
Generator Set
350835123512B
Shovel Logger
345C
Integrated Toolcarrier
IT62GIT62HIT28IT18IT14FIT38HIT28BIT62G IIIT18B
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1700GR3000HR1700 IIR2900GR1300OTHERR1600R1700R2900R1300GR2900 XER1700 XER1300G II
Load, Haul, Dump
R1700K
Wheel Dozer
834G834H
Material Handler
MH3250MH3260MH3022MH3024MH3037MH3032MH3040MH3049MH3050MH3295MH3059
Landfill Compactor
836H836G826C
Compact Wheel Loader
910F910E904H904B
Wheel Loader
972G972H950G962H950F962G950H988G988H966FG936966H966G936E936F924H962G II938G926E938H950G II916980G II926936980F II924HZ972G II938G II980F980H980G966G II
Mini Hyd Excavator
308E CR307D307C308E2CR308D308C308E2 CR308E SR308E2SR304305303307-A308E2 SR
Underground Articulated Truck
AD22
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Wheeled Excavator
M322D MHM314M315M322M320M318M319M316M317M330DW330BM317D2M325C MHM313-07M315D2MH3026M318DM318CM315GCMH3040M314-07M318D MHM322DM322CW345B IIM318C MHM315CM315DM316CM316DM320D2M313CM313DM325B
Skid Steer Loader
242B3226B216B252B3226B3236232236B3248246242262252262B252B268B216242B228226246B232B248B236B216B3
Mining Excavator
5110B
Front Shovel
385C50805090B
Excavator
311D LRR330 L345B II349D L320-A L325B L320-A S320-A N336D312C324D312D336F320D3 GC375-A L315D L325-A333 GC320D2320D3336D2 L314D CR326D L374F L214B311C323DE300B322N322-A LN312-A330D2325C L213B225D322C3101323D LN321C224B345B212B345C321B345D336 MHPU307320D2 GC311-A385C L325D L330-A L330 LN317315313320GX320D LRR206B365C L MH315C336D L312D2 L312C L350-A L205B314E CR314C322-A320 GX349D324D L350 L330GC320 GC313B325C325D313D312D2312D L340F322B L345B L330-A L329D LN314D LCR317-A231DM325D MH318D2 L336F LE140374F345C L330 GC318 GC325-A L323D SA320D RR323D3336D2 GC323D L322 L330D2 L323D2317-A N326D2 L314F CR385B385C345D L320N313F GC315-A320C320D323GC235C211B235D314E LCR336F LN320B FM LL345B II MH245D315B FM L330C330D245B390F L320 L317 GC336D2 L XE365B LM325D L MH365C365B320C L316 GC325-A FM L336D2 LXE320D LN316 GX340D2 L312F GC313D2 GC390F320D L325 LN350-A315 GCMH3040336D LN319D LN340MHPU340F L UHDEL240BEL240C330B L326 GC349 GCE240CE240B320D GC326D2349D2319D L315-A L323D2 L325 L330C L336D2318D L313D2-GC313D2326GC320D FM320B LL313D2 LGP307-A330D L350 OEM322-A LE120B322-A N352 UHD312D2 GC340313 GX349325-A LN336 GC345328D LCR313 GC329D L349D2 LE70B352350214B FT355320C FME110B318F L320205326206325323318C322 LN345D L VG320-A330340D L335336212333311F LRR329DEL200B330-A323 GX318D2317 N336D2 XE323 GCE200B315B L395312 GX313F LGC312 GC385C L MH321D LCR375-A330-A LN315F LCR365B II329D2 LEL300B320D2 L324D LNM312374329D2M315M318345 GCM320
Vibratory Compactor
CS-653CS-643CB-536DCB-434CP-643CP-653
Mobile Hyd Power Unit
330D L329D L350MHPU390F330D2340D2 L336D L330 MHPU325D L325D336D345C330C323D L345C L
Mehr anzeigen
Multi Terrain Loader
277B267B257B3257B247B267257287277247247B3287B
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 8T-6842
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.