StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut
8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut

Cat®-Gabelkopfbolzen mit Nuten

Marke: Cat

Produktbilder
8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut
8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut
8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut
8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut
8T-6905: 32,18 mm langer Gabelbolzen mit langer Nut

Cat®-Gabelkopfbolzen mit Nuten

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-6905

Maßeinheit

USMetrisch
Bolzenausführung: Ringnut
Materialbeschreibung: Stahl
Bolzendurchmesser (mm): 11,95
Kopfdurchmesser (mm): 16,0
Länge (mm): 29,187
Bolzendurchmesser (Zoll): 0,47
Kopfdurchmesser ('): 0,629
Länge ('): 1,149
Pin Length (mm): 29.19
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-6905

BAGGERLADER

415F2 IL 415 416 438 436 430 420F2 422F2 426 428 416F 422F 420 430F2 416F2 415F2 420F 430F

ROTARY MIXER

RM500B

ARBEITSGERÄT

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R2900G R1700G R3000H R2900 R1600H

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD22 AD22

STRASSENRECYCLER

RM500 RM400 RM400 RM500B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt