Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন
8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন
8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন

Cat® গ্রুভ করা ক্লেভিস পিন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন
8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন
8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন
8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন
8T-6905: 32.18mm দীর্ঘ গ্রুভ এন্ড ক্লেভিস পিন

Cat® গ্রুভ করা ক্লেভিস পিন

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
A clevis pin is a solid cylindrical pin with a flat cylindrical head on one end and a chamfered edge on the opposite end. Cross hole clevis pins are retained with a cotter pin, while ring groove clevis pins are retained with a retaining ring.

Attributes:
• Pin Type: Ring groove
• Material: Steel
• Pin Diameter: 11.95 mm (0.470 in)
• Head Diameter: 16.0 mm (0.629 in)
• Pin Length: 29.187 mm (1.149 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
A clevis pin is a solid cylindrical pin with a flat cylindrical head on one end and a chamfered edge on the opposite end. Cross hole clevis pins are retained with a cotter pin, while ring groove clevis pins are retained with a retaining ring.

Attributes:
• Pin Type: Ring groove
• Material: Steel
• Pin Diameter: 11.95 mm (0.470 in)
• Head Diameter: 16.0 mm (0.629 in)
• Pin Length: 29.187 mm (1.149 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পিনের প্রকার: রিং গ্রুভ
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
পিনের ব্যাস (mm): 11.95
হেডের ব্যাস (mm): 16.0
দৈর্ঘ্য (mm): 29.187
পিনের ব্যাস (in): 0.470
হেডের ব্যাস (in): 0.629
দৈর্ঘ্য (in): 1.149
Pin Length (mm): 29.19
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পিনের প্রকার: রিং গ্রুভ
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
পিনের ব্যাস (mm): 11.95
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Road Reclaimer
RM500RM400
Underground Art Truck
AD22
Rotary Mixer
RM500B
Underground Articulated Truck
AD22
Industrial Loader
415F2 IL
Reclaimer Mixer
RM400RM500B
Load Haul Dump
R2900GR1700GR3000HR2900R1600H
Backhoe Loader
415416438436430420F2422F2426428416F422F420430F2416F2415F2420F430F
Cold Planer
PM620PM622PM820PM825PM822
আরও দেখুন
Road Reclaimer
RM500RM400
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8T-6905 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন