Keine empfohlenen Ergebnisse

Registrieren

Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe
ZurückStartseite
SchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug
9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe
9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe
Product Images
9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe
9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe
9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe
9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe
9H-1031: Zylinderblock, harte Unterlegscheibe

Cat® Zylinderblock-Hartscheibe sorgt für präzise Ausrichtung, Lastverteilung und Haltbarkeit für verbesserte Leistung und Langlebigkeit

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Teilediagramm für 9H-1031
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9H-1031

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsbezogenes System, das konsistent hohe Klemmkräfte ermöglicht. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9H-1031

Maßeinheit

USMetrisch

Material-: GEHÄRTETER STAHL

Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE

Passende Schraubengrößen ('): 7/8

Passende Schraubengrößen (mm): M22

Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl

Beschichtung: Zinkphosphat + Öl bietet Korrosionsschutz bis zum Zeitpunkt der Montage (bei Außenanwendungen wird eine Lackierung empfohlen). Salzsprühnebelbeständigkeit von 72 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – dunkelgrau bis schwarz.

Innendurchmesser (Zoll): 0,945

Innendurchmesser (mm): 24

Außendurchmesser ('): 1,634

Außendurchmesser (mm): 41,5

Stärke ('): 0,236

Stärke (mm): 6

Inside Diameter (mm): 24

Outside Diameter (in): 1.634

Outside Diameter (mm): 41.5

Inside Diameter (in): 0.945

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9H-1031

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-15 3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B C15

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1600 R2900 R2900G R1300

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 140B 140G 130G 140 14G 14E 12H 12G 160H 160G 12F 12E

WINCH

528 55

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6E D7F D7G D3 D5 D8K D8H D9G D6G2 XL D4E SR D7R II

WHEEL SKIDDER

528

MARINE ENGINE

D353E D353C D353D C18 D399 D342C 3408B 3406B 3406C D346 D348 D342 C30 C32 3412 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572G 583H 571G 594

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

225 235 375-A 245 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

WHEEL TRACTOR

637 631E 631C 641B 623H 633C 621E 621H 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

163 143 183B 153 141 140

TRACK LOADER

973 983 931 977H 977K 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

WHEEL DOZER

834 824B 814 854G

LANDFILL COMPACTOR

836 816

WHEEL LOADER

988 994 992 966D 966C 966F 966E 950 966F II 992B 980C 980H 970F

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3208

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3456 3412 3412C 3408

ARTICULATED TRUCK

D30D D300B D250B D25D D350C

RIPPER

8D 951 10 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D342 D343 D348 D398B 3456 3412 3406 D398 D399 D353C D353E D353D C15 D342C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

WHEEL SCRAPER

633 641B 630B 631C 631E 631B 621E 633E 633B 633D 657B 623F 623B 623E 637E 637D 639D 627B 637 641 657

TRUCK

785 69D 773D 775D 769 773 777 769B 769D

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3412 G3406 G379

TRACTOR

772 776 776B 768C

BULLDOZER

977A 824S 8S 8U 9A 9C 9U 9S 9R 834U 834S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 7S 7U 10U 8C 8A 3S 3P 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.