Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার
ফিরুনহোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার
9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার
9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার
Product Images
9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার
9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার
9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার
9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার
9H-1031: সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার

Cat® সিলিন্ডার ব্লক হার্ড ওয়াশার উন্নত কার্যক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ুর জন্য সুনির্দিষ্ট এলাইনমেন্ট, লোড বিতরণ এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
9H-1031 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9H-1031 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9H-1031 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল

ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার

ফিট বোল্টের সাইজ (in): 7/8

ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M22

উপাদানের বিবরণ: হার্ডেন্ড স্টিল

কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল অ্যাসেম্বলির পয়েন্ট পর্যন্ত কোরোসন সুরক্ষা প্রদান করে (বাহ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পেইন্টিংয়ের সুপারিশ করুন)। লবণ স্প্রে 72 ঘন্টা লাল মরিচা রেসিস্টেন্স। কোটিং-এর রং - ডার্ক গ্রে থেকে কালো।

ভিতরের ব্যাস (in): 0.945

ভিতরের ব্যাস (mm): 24

বাইরের ব্যাস (in): 1.634

বাইরের ব্যাস (mm): 41.5

পুরুত্ব (in): 0.236

পুরুত্ব (mm): 6

Inside Diameter (mm): 24

Outside Diameter (in): 1.634

Outside Diameter (mm): 41.5

Inside Diameter (in): 0.945

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9H-1031 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-15 3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B C15

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1600 R2900 R2900G R1300

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 140B 140G 130G 140 14G 14E 12H 12G 160H 160G 12F 12E

WINCH

528 55

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6E D7F D7G D3 D5 D8K D8H D9G D6G2 XL D4E SR D7R II

WHEEL SKIDDER

528

MARINE ENGINE

D353E D353C D353D C18 D399 D342C 3408B 3406B 3406C D346 D348 D342 C30 C32 3412 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572G 583H 571G 594

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

225 235 375-A 245 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

WHEEL TRACTOR

637 631E 631C 641B 623H 633C 621E 621H 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

163 143 183B 153 141 140

TRACK LOADER

973 983 931 977H 977K 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

WHEEL DOZER

834 824B 814 854G

LANDFILL COMPACTOR

836 816

WHEEL LOADER

988 994 992 966D 966C 966F 966E 950 966F II 992B 980C 980H 970F

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3208

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3456 3412 3412C 3408

ARTICULATED TRUCK

D30D D300B D250B D25D D350C

RIPPER

8D 951 10 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D342 D343 D348 D398B 3456 3412 3406 D398 D399 D353C D353E D353D C15 D342C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

WHEEL SCRAPER

633 641B 630B 631C 631E 631B 621E 633E 633B 633D 657B 623F 623B 623E 637E 637D 639D 627B 637 641 657

TRUCK

785 69D 773D 775D 769 773 777 769B 769D

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3412 G3406 G379

TRACTOR

772 776 776B 768C

BULLDOZER

977A 824S 8S 8U 9A 9C 9U 9S 9R 834U 834S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 7S 7U 10U 8C 8A 3S 3P 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9H-1031 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9H-1031 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9H-1031 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল

ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার

ফিট বোল্টের সাইজ (in): 7/8

ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M22

উপাদানের বিবরণ: হার্ডেন্ড স্টিল

কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল অ্যাসেম্বলির পয়েন্ট পর্যন্ত কোরোসন সুরক্ষা প্রদান করে (বাহ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পেইন্টিংয়ের সুপারিশ করুন)। লবণ স্প্রে 72 ঘন্টা লাল মরিচা রেসিস্টেন্স। কোটিং-এর রং - ডার্ক গ্রে থেকে কালো।

ভিতরের ব্যাস (in): 0.945

ভিতরের ব্যাস (mm): 24

বাইরের ব্যাস (in): 1.634

বাইরের ব্যাস (mm): 41.5

পুরুত্ব (in): 0.236

পুরুত্ব (mm): 6

Inside Diameter (mm): 24

Outside Diameter (in): 1.634

Outside Diameter (mm): 41.5

Inside Diameter (in): 0.945

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9H-1031 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-15 3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B C15

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1600 R2900 R2900G R1300

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 140B 140G 130G 140 14G 14E 12H 12G 160H 160G 12F 12E

WINCH

528 55

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6E D7F D7G D3 D5 D8K D8H D9G D6G2 XL D4E SR D7R II

WHEEL SKIDDER

528

MARINE ENGINE

D353E D353C D353D C18 D399 D342C 3408B 3406B 3406C D346 D348 D342 C30 C32 3412 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572G 583H 571G 594

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

225 235 375-A 245 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

WHEEL TRACTOR

637 631E 631C 641B 623H 633C 621E 621H 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

163 143 183B 153 141 140

TRACK LOADER

973 983 931 977H 977K 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

WHEEL DOZER

834 824B 814 854G

LANDFILL COMPACTOR

836 816

WHEEL LOADER

988 994 992 966D 966C 966F 966E 950 966F II 992B 980C 980H 970F

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3208

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3456 3412 3412C 3408

ARTICULATED TRUCK

D30D D300B D250B D25D D350C

RIPPER

8D 951 10 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D342 D343 D348 D398B 3456 3412 3406 D398 D399 D353C D353E D353D C15 D342C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

WHEEL SCRAPER

633 641B 630B 631C 631E 631B 621E 633E 633B 633D 657B 623F 623B 623E 637E 637D 639D 627B 637 641 657

TRUCK

785 69D 773D 775D 769 773 777 769B 769D

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3412 G3406 G379

TRACTOR

772 776 776B 768C

BULLDOZER

977A 824S 8S 8U 9A 9C 9U 9S 9R 834U 834S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 7S 7U 10U 8C 8A 3S 3P 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন