Anmelden
Cat®-Unterlegscheibe, ID X AD X T: 8,8 X 16 X 2 mm
Marke: Cat
Cat®-Unterlegscheibe, ID X AD X T: 8,8 X 16 X 2 mm
Marke: Cat
Beschreibung:
Gehärtete Unterlegscheiben, wie z.B. Teilenr. 9M-1974, werden für die Verwendung in kritischen Verbindungen empfohlen, um eine kontrollierte Montagefläche zu schaffen und die vom Befestigungselement erzeugte Kontaktspannung auf ein Niveau zu reduzieren, das das Widerlagermaterial tragen kann.
Cat Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Merkmale:
• Gehärteter Stahl
• Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
• Innendurchmesser: 8,8 mm (0.35")
• Außendurchmesser: 16 mm (0.63")
• Dicke: 2 mm (0,08")
• Passend für M8 oder 5/16" Schrauben
Anwendung:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.
5/16
0.346
0.63
Cat®-Unterlegscheibe, ID X AD X T: 8,8 X 16 X 2 mm
Metrisch-grober Befestigungssatz, 5 Größen, 9 verschiedene Längen, 32 Teilenummern, 630 Stück, phosphatiert und eingeölt
1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 1/2-20
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2
Zollfeiner Befestigungssatz, 4 Größen, 6 verschiedene Längen, 24 Teilenummern, 476 Teile, phosphatiert und eingeölt
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Zoll-grober Befestigungssatz, 5 Größen, 7 verschiedene Längen, 34 Teilenummern, 934 Teile, phosphatiert und eingeölt
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Zoll-grober Befestigungssatz, 4 Größen, 7 verschiedene Längen, 27 Teilenummern, 512 Stück, phosphatiert und eingeölt
5/16-18
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3
Zoll-grobe Befestigungselemente, 3/8", 9 verschiedene Längen, 11 Teilenummern, 405 Stück, phosphatiert und eingeölt
Behältersatz für grobe Befestigungselemente, M8, 7 verschiedene Längen, 9 Teilenummern, 225 Stück, phosphatiert und eingeölt
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
Zoll, UNC-Grobgewinde
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt