サインイン
Cat®平ワッシャー、 ID X OD X T:8.8×16×2mm
ブランド: Cat
Cat®平ワッシャー、 ID X OD X T:8.8×16×2mm
ブランド: Cat
説明:
部品番号9M-1974などの硬化ワッシャーは、コントロールされたアセンブリ表面を提供し、ファスナによって生成される接触応力をアバットメント材料がサポートできるレベルまで下げるために、重要な接合部での使用に推奨されます。
Catファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません
特長:
• 硬化鋼
• コーティング: リン酸亜鉛 + オイル
• 内径:8.8mm (0.35インチ)
• 外径:16 mm (0.63インチ)
• 厚さ:2 mm (0.08インチ)
• M8または5/16インチのボルトに適合
用途
Cat ボルトとそれに適合する硬化ワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生み出す性能ベースのシステムを形成します。Catファスナは、世界中のほとんどの機械や作業場の用途で、組み立て、メンテナンス、修理のお手伝いをします。
5/16
0.346
0.63
Cat®平ワッシャー、 ID X OD X T:8.8×16×2mm
メートル粗ファスナキット,5サイズ,9種類の長さ,32の部品番号,630個,リン酸塩およびオイルのコーティング
1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 1/2-20
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2
インチファインファスナキット,4サイズ,6種類のアソート長さ,24の部品番号,476個,リン酸塩およびオイルのコーティング
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
インチラフファスナキット,5サイズ,7種類のアソート長さ,34の部品番号,934個,リン酸塩およびオイルのコーティング
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
インチラフファスナキット,4サイズ,7種類のサイズ,7種類の長さ,27の部品番号,512個,リン酸塩およびオイルのコーティング
5/16-18
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3
インチラフファスナビンキット,3/8インチ,9種類のアソート長さ,11部品番号,405個,リン酸塩およびオイルコーティング
メートル並目ファスナビンキット、M8、7種類の各種長さ、9部品番号、225個、リン酸塩およびオイルコーティング
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
インチ並目ネジUNC
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み