StartseiteElektrik und ElektronikBasiskomponentenMagnete9X-1413: Magnetspule (12V)
Startseite
Elektrik und ElektronikBasiskomponentenMagnete
9X-1413: Magnetspule (12V)
9X-1413: Magnetspule (12V)

Cat®-Magnetventil zur Motorabschaltung (12 V)

Marke: Cat

Produktbilder
9X-1413: Magnetspule (12V)
9X-1413: Magnetspule (12V)
9X-1413: Magnetspule (12V)
9X-1413: Magnetspule (12V)
9X-1413: Magnetspule (12V)

Cat®-Magnetventil zur Motorabschaltung (12 V)
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
Bei einem Motorabschaltmagnet handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das normalerweise in Dieselmotoren eingesetzt wird, um die Kraftstoffzufuhr des Motors zu steuern. Wenn das Magnet aktiviert ist, stoppt er die Kraftstoffzufuhr des Motors, wodurch der Motor abgeschaltet wird. Mit dieser Sicherheitsfunktion können Vorkommnisse oder Schäden am Motor verhindert werden.

Merkmale:
• Abstand der Montagebohrung 74,1 mm
• Riemenzugtyp
• Spulendraht-Temperaturklasse:-Klasse H (180C)
• Betriebsspannungsbereich:- 18-38,4 V DC bei 93C Spulentemperatur.
• Auf 25C wärmen und für 70er Jahre mit 38,4 VDC RE-Energize mit 21,6 VDC heizen

Anwendung:
Der Motorabschaltmagnet ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das dazu beitragen kann, Unfälle zu verhindern und den Motor vor Beschädigungen zu schützen. Der Abschaltmagnet wird in vielen Dieselmotoren eingesetzt, darunter Generatoren, Baumaschinen und Bergbaumaschinen.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Beschreibung:
Bei einem Motorabschaltmagnet handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das normalerweise in Dieselmotoren eingesetzt wird, um die Kraftstoffzufuhr des Motors zu steuern. Wenn das Magnet aktiviert ist, stoppt er die Kraftstoffzufuhr des Motors, wodurch der Motor abgeschaltet wird. Mit dieser Sicherheitsfunktion können Vorkommnisse oder Schäden am Motor verhindert werden.

Merkmale:
• Abstand der Montagebohrung 74,1 mm
• Riemenzugtyp
• Spulendraht-Temperaturklasse:-Klasse H (180C)
• Betriebsspannungsbereich:- 18-38,4 V DC bei 93C Spulentemperatur.
• Auf 25C wärmen und für 70er Jahre mit 38,4 VDC RE-Energize mit 21,6 VDC heizen

Anwendung:
Der Motorabschaltmagnet ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das dazu beitragen kann, Unfälle zu verhindern und den Motor vor Beschädigungen zu schützen. Der Abschaltmagnet wird in vielen Dieselmotoren eingesetzt, darunter Generatoren, Baumaschinen und Bergbaumaschinen.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Länge ('): 2,37
Abstand zwischen Flanschbohrungen ('): 2,92
Länge (mm): 112,5
Abstand zwischen Flanschbohrungen (mm): 74
Spannung (V): 24 V,24 V DC
Typ: Ziehen
Gewicht (kg): 1,86
Gewicht (lb): 4,1
MaßeinheitUSMetrisch
Länge ('): 2,37
Abstand zwischen Flanschbohrungen ('): 2,92
Länge (mm): 112,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Generator
WEG
Generator Set
3408C3412C
Wheel Dozer
834B
Landfill Compactor
836
Winch
59N59L58L5958
Wheel Loader
988B988F992D992C990
Track-Type Tractor
D10ND9LD9N
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
34123408B3408C34083412C
Ripper
109
Marine Engine
3408B3408C3412C3412D34123408
Industrial Engine
341234063412C3408B3408C
Truck
769C773B
Quarry Truck
771C775B
Tractor
772B768C
Bulldozer
9C9U10SU9S9SU834U834S10U
Mehr anzeigen
Generator
WEG
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 9X-1413
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.