Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarTemel KomponentlerSolenoidler9X-1413: Solenoid (12 V)
Ana sayfa
Elektrikli ve Elektronik ParçalarTemel KomponentlerSolenoidler
9X-1413: Solenoid (12 V)
9X-1413: Solenoid (12 V)

Cat® Motor Kapatma Solenoidi (12 V)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9X-1413: Solenoid (12 V)
9X-1413: Solenoid (12 V)
9X-1413: Solenoid (12 V)
9X-1413: Solenoid (12 V)
9X-1413: Solenoid (12 V)

Cat® Motor Kapatma Solenoidi (12 V)

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
Açıklama:
Motor Kapatma Solenoidi, tipik olarak dizel motorlarda Motora yakıt beslemesini kontrol etmek için kullanılan bir Elektronik cihazdır. Solenoid etkinleştirildiğinde Motora giden yakıt beslemesini durdurarak motorun kapanmasını sağlar. Bu güvenlik özelliği, kazaları veya Motor hasarını önlemek için kullanılabilir.

Özellikler:
• Montaj deliği mesafesi: 74,1 mm
• Çekme Tipi
• Bobin kablosu sıcaklık derecesi: H Sınıfı (180 °C)
• Çalışma Voltaj Aralığı: 93 °C bobin sıcaklığında 18-38,4 VDC.
• 25 °C'ye kadar ısı emilimi, 70 saniye 38,4 VDC ile Enerji verme, 21,6 VDC ile Tekrar enerji verme

Uygulama:
Motor kapatma solenoidi, kazaları önlemeye ve Motoru Hasara karşı korumaya yardımcı olabilecek önemli bir güvenlik özelliğidir. Kapatma solenoidi; Jeneratörler, inşaat ve Madencilik Ekipmanlarındakiler dahil olmak üzere birçok Dizel Motorda kullanılır.

Uyarı:Kanser ve Üreme Bozuklukları - www.P65Warnings.ca.gov

Açıklama:
Motor Kapatma Solenoidi, tipik olarak dizel motorlarda Motora yakıt beslemesini kontrol etmek için kullanılan bir Elektronik cihazdır. Solenoid etkinleştirildiğinde Motora giden yakıt beslemesini durdurarak motorun kapanmasını sağlar. Bu güvenlik özelliği, kazaları veya Motor hasarını önlemek için kullanılabilir.

Özellikler:
• Montaj deliği mesafesi: 74,1 mm
• Çekme Tipi
• Bobin kablosu sıcaklık derecesi: H Sınıfı (180 °C)
• Çalışma Voltaj Aralığı: 93 °C bobin sıcaklığında 18-38,4 VDC.
• 25 °C'ye kadar ısı emilimi, 70 saniye 38,4 VDC ile Enerji verme, 21,6 VDC ile Tekrar enerji verme

Uygulama:
Motor kapatma solenoidi, kazaları önlemeye ve Motoru Hasara karşı korumaya yardımcı olabilecek önemli bir güvenlik özelliğidir. Kapatma solenoidi; Jeneratörler, inşaat ve Madencilik Ekipmanlarındakiler dahil olmak üzere birçok Dizel Motorda kullanılır.

Uyarı:Kanser ve Üreme Bozuklukları - www.P65Warnings.ca.gov
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Ölçü BirimleriABDMetrik
Uzunluk (inç): 2,37
Flanş Delikleri Arasındaki Mesafe (inç): 2,92
Uzunluk (mm): 112,5
Flanş Delikleri Arasındaki Mesafe (mm): 74
Voltaj (volt): 24 VDC,24V
Tip: Çekiş
Ağırlık (kg): 1,86
Ağırlık (lb): 4,1
Ölçü BirimleriABDMetrik
Uzunluk (inç): 2,37
Flanş Delikleri Arasındaki Mesafe (inç): 2,92
Uzunluk (mm): 112,5
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Generator
WEG
Generator Set
3408C3412C
Wheel Dozer
834B
Landfill Compactor
836
Winch
59N59L58L5958
Wheel Loader
988B988F992D992C990
Track-Type Tractor
D10ND9LD9N
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
34123408B3408C34083412C
Ripper
109
Marine Engine
3408B3408C3412C3412D34123408
Industrial Engine
341234063412C3408B3408C
Truck
769C773B
Quarry Truck
771C775B
Tractor
772B768C
Bulldozer
9C9U10SU9S9SU834U834S10U
Daha fazla göster
Generator
WEG
Garanti Bilgileri
İade Politikası
9X-1413 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin