StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten5P-7039: ANSCHLUSS
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten
5P-7039: ANSCHLUSS
5P-7039: ANSCHLUSS

Cat® 1/4-18 X 3/4-18 Inverted Flared Connector used in Check Valve

Marke: Cat

Produktbilder
5P-7039: ANSCHLUSS
5P-7039: ANSCHLUSS
5P-7039: ANSCHLUSS
5P-7039: ANSCHLUSS
5P-7039: ANSCHLUSS

Cat® 1/4-18 X 3/4-18 Inverted Flared Connector used in Check Valve
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
An Inverted Flared Connector is used to connect two pieces of tubing or hose in a check valve. It is a straight piece of pipe with a flared end on each side. The flared ends are used to connect the connector to the tubing or hose using a flaring tool.

Attributes:
● Enables smooth and effective transfer of fluid from one component to another
● Manufactured to precise specifications and is durable and reliable

Applications:
An Inverted Flared Connector is used for connecting, terminating, and controlling flow in the check valve.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

An Inverted Flared Connector is used to connect two pieces of tubing or hose in a check valve. It is a straight piece of pipe with a flared end on each side. The flared ends are used to connect the connector to the tubing or hose using a flaring tool.

Attributes:
● Enables smooth and effective transfer of fluid from one component to another
● Manufactured to precise specifications and is durable and reliable

Applications:
An Inverted Flared Connector is used for connecting, terminating, and controlling flow in the check valve.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Mehr anzeigen
Technische Daten
Technische Daten
Material: Alloy Brass
Material: Alloy Brass
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Wheel Skidder
508
Track-Type Tractor
D7G
Generator
SR4
Wheel Tractor
633E II627G637G627E637E621E623G631E623E657G621G631G621S
Pipelayer
572G571G
Wheel Scraper
621E
Gas Engine
G379AG399G379G3306
Wheel Loader
966C966R
Mehr anzeigen
Wheel Skidder
508
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 5P-7039
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 5P-7039
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 5P-7039

An Inverted Flared Connector is used to connect two pieces of tubing or hose in a check valve. It is a straight piece of pipe with a flared end on each side. The flared ends are used to connect the connector to the tubing or hose using a flaring tool.

Attributes:
● Enables smooth and effective transfer of fluid from one component to another
● Manufactured to precise specifications and is durable and reliable

Applications:
An Inverted Flared Connector is used for connecting, terminating, and controlling flow in the check valve.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5P-7039
Material: Alloy Brass
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5P-7039

WHEEL SKIDDER

508

TRACK-TYPE TRACTOR

D7G

GENERATOR

SR4

WHEEL TRACTOR

633E II 627G 637G 627E 637E 621E 623G 631E 623E 657G 621G 631G 621S

PIPELAYER

572G 571G

WHEEL SCRAPER

621E

GAS ENGINE

G379A G399 G379 G3306

WHEEL LOADER

966C 966R

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.