um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Teilnummer oder -bezeichnung
Anmelden
ZurückStartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
ZurückStartseite
SchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
Product Images
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Teilediagramm für 8T-4223
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 8T-4223
Beschreibung: Cat® Befestigungselemente sind für bestimmte Anwendungen auf der Grundlage von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisheriger Leistung ausgelegt. Das sind Informationen, die andere Hersteller nicht haben. Sie werden so ausgewählt, dass sie bis zum Wiederaufbau oder bis zur Lebensdauer der Maschine halten. Auch wenn es den Anschein hat, dass Hardware und Befestigungselemente, die nicht von Cat stammen, für Ihre Maschine geeignet sind, kennt kein anderes Unternehmen Ihre Geräte so gut wie wir. Cat-Verbindungselemente werden nach präzisen Spezifikationen hergestellt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt. Festigkeit und Qualität – Verbindungselemente erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von ISO, ASTM, ASME und SAE. Cat-Schrauben, -Muttern und -Unterlegscheiben sind so konzipiert, dass sie als System für maximale Klemmkraft zusammenarbeiten Beschichtungen, die spezielle Anforderungen für unterschiedliche Anwendungen erfüllen (RoHS-konform). Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. Sie können sich darauf verlassen, dass Cat-Verbindungselemente Ihnen beim Bau, bei der Wartung oder bei der Reparatur helfen – für die meisten Maschinen- und Werkstattanwendungen auf der ganzen Welt.
Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-4223
Maßeinheit
USMetrisch
Material-: GEHÄRTETER STAHL
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Passende Schraubengrößen ('): 1/2
Passende Schraubengrößen (mm): M12
Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl
Beschichtung: Zinklamellen bieten mittleren bis hohen Korrosionsschutz und wiederholbare Montageleistung durch eingebaute Schmierung. Salzsprühnebelbeständigkeit von 720 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – schwarz (M12 und kleiner), grau (größer als M12).
Innendurchmesser (Zoll): 0,531
Innendurchmesser (mm): 13,5
Außendurchmesser ('): 1,004
Außendurchmesser (mm): 25,5
Stärke ('): 0,118
Stärke (mm): 3
Außendurchmesser (mm): 25,5
Innendurchmesser (ID) – 1 (mm): 13,5
Feinplanieren: Zinklamellenlack
Hinweise zur Beschichtung: Viele Unterlegscheiben werden von Caterpillar nun statt mit einer Zink-Beschichtung mit einem Zinklamellenlack versehen. Diese neue Beschichtung verlängert den Korrosionsschutz auf 720 Stunden. Bis der Vorrat mit der aktuellen Beschichtung aufgebraucht ist, erhalten Sie die Unterlegscheiben entweder mit Zink-Beschichtung oder mit Zinklamellenlack.
Außendurchmesser (AD) – 2 (mm): 25,5
Innendurchmesser (mm): 13,5
Gehärtet: Ja
Stärke – 3 (mm): 3
Outside Diameter (in): 1.004
Inside Diameter (in): 0.531
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-4223
GENERATOR
SR4 SR4BHV
TRUCK ENGINE
3408B C13 C-10 C-12 3126B 3408 3208 3116
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B
CRUSHER
CR28 CR50
GEN SET-MILITARY
3608
WHEEL SKIDDER
525 518 528
RETROFIT AFTERTREATMNT
DOC
TRACK FELLER BUNCHER
1190 1390 TK751 1190T 1090
EXCAVATOR
320-A L 320-A N 321B 350-A L 350 L M325D MH 320N 245B 320 L M325D L MH 323F SA 225 235 320-A 375-A 245 M312 M315 M318
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
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
Beschreibung: Cat® Befestigungselemente sind für bestimmte Anwendungen auf der Grundlage von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisheriger Leistung ausgelegt. Das sind Informationen, die andere Hersteller nicht haben. Sie werden so ausgewählt, dass sie bis zum Wiederaufbau oder bis zur Lebensdauer der Maschine halten. Auch wenn es den Anschein hat, dass Hardware und Befestigungselemente, die nicht von Cat stammen, für Ihre Maschine geeignet sind, kennt kein anderes Unternehmen Ihre Geräte so gut wie wir. Cat-Verbindungselemente werden nach präzisen Spezifikationen hergestellt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt. Festigkeit und Qualität – Verbindungselemente erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von ISO, ASTM, ASME und SAE. Cat-Schrauben, -Muttern und -Unterlegscheiben sind so konzipiert, dass sie als System für maximale Klemmkraft zusammenarbeiten Beschichtungen, die spezielle Anforderungen für unterschiedliche Anwendungen erfüllen (RoHS-konform). Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. Sie können sich darauf verlassen, dass Cat-Verbindungselemente Ihnen beim Bau, bei der Wartung oder bei der Reparatur helfen – für die meisten Maschinen- und Werkstattanwendungen auf der ganzen Welt.
Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-4223
Maßeinheit
USMetrisch
Material-: GEHÄRTETER STAHL
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Passende Schraubengrößen ('): 1/2
Passende Schraubengrößen (mm): M12
Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl
Beschichtung: Zinklamellen bieten mittleren bis hohen Korrosionsschutz und wiederholbare Montageleistung durch eingebaute Schmierung. Salzsprühnebelbeständigkeit von 720 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – schwarz (M12 und kleiner), grau (größer als M12).
Innendurchmesser (Zoll): 0,531
Innendurchmesser (mm): 13,5
Außendurchmesser ('): 1,004
Außendurchmesser (mm): 25,5
Stärke ('): 0,118
Stärke (mm): 3
Außendurchmesser (mm): 25,5
Innendurchmesser (ID) – 1 (mm): 13,5
Feinplanieren: Zinklamellenlack
Hinweise zur Beschichtung: Viele Unterlegscheiben werden von Caterpillar nun statt mit einer Zink-Beschichtung mit einem Zinklamellenlack versehen. Diese neue Beschichtung verlängert den Korrosionsschutz auf 720 Stunden. Bis der Vorrat mit der aktuellen Beschichtung aufgebraucht ist, erhalten Sie die Unterlegscheiben entweder mit Zink-Beschichtung oder mit Zinklamellenlack.
Außendurchmesser (AD) – 2 (mm): 25,5
Innendurchmesser (mm): 13,5
Gehärtet: Ja
Stärke – 3 (mm): 3
Outside Diameter (in): 1.004
Inside Diameter (in): 0.531
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-4223
GENERATOR
SR4 SR4BHV
TRUCK ENGINE
3408B C13 C-10 C-12 3126B 3408 3208 3116
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B
CRUSHER
CR28 CR50
GEN SET-MILITARY
3608
WHEEL SKIDDER
525 518 528
RETROFIT AFTERTREATMNT
DOC
TRACK FELLER BUNCHER
1190 1390 TK751 1190T 1090
EXCAVATOR
320-A L 320-A N 321B 350-A L 350 L M325D MH 320N 245B 320 L M325D L MH 323F SA 225 235 320-A 375-A 245 M312 M315 M318
TeileAnbaugeräteAnbaugeräteAufreißerBallengreiferBallenspießeBaumstumpffräsenBodenfräsenBuschhäckslerErdbohrerGabelnGrabenzieherGreiferHämmerHämmerHammer-WerkzeugeHammerhalterungenHammerleitungenHämmerKaltfräsenKehrbesenKreiselmäherLastarmeLöffelgreiferMulcherRechenSchaufeln - HeckbaggerSchaufeln - Minibagger (0-10T)Schaufeln - Mittlerer RadladerSchaufeln – Kleine RadladerSchaufeln – KompaktladerSchaufeln – kompakte RadladerSchildeSchneeflügelSchneefräsenSchneepflügeSchneeschieberSchnellwechslerAntriebsstrangAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen und KomponentenAchsenAchsenkomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAdapter und ArmaturenAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsgruppenAntriebsstrang-BaugruppenAntriebsstrang-InnenbremslamellenAntriebsstrang-PumpenventileAntriebsstrang-ReibscheibenAntriebsstrangwellen und WellenbaugruppenAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten und KettenräderAntriebskettenAntriebskettenräderAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang- und LenkungssätzeAntriebsstranglager-DichtungssätzeAntriebsstranglagersätzeAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrang-FlüssigkeitenAntriebsstrangfilterAntriebswellen und GelenkeAntriebswellen und GelenkeAndere Antriebswellen- und GelenkkomponentenAntriebswellenAntriebswellenplattenGelenkeBremsen und KomponentenBremsen und KomponentenAndere BremsenkomponentenBremsbackenbaugruppenBremsbehälterBremsbelägeBremsenBremsnabenBremstrommelnFeststellbremsscheibenHauptbremszylinderHydraulische BremsventileNockenwellenDifferenzialeDifferenzialeAndere Differenzial-KomponentenDifferenzial-KreuzeDifferenzial-PlattenDifferenzial-ReibscheibenDifferenzial-ZahnräderDifferenzialgehäuseDifferenzialgehäuse und GehäusebaugruppenDifferenzialgruppenDifferenziallagerDifferenziallagersätzeDifferenzialträgerDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandlerDrehmomentwandler-KomponentenDrehmomentwandlerlagerGabeln und GabelköpfeGabeln und GabelköpfeGabelköpfeGabelnGetriebe und KomponentenGetriebe und KomponentenAndere GetriebekomponentenGetriebebaugruppenGetriebedichtungssätzeGetriebegehäuse und BaugruppenGetriebelagerGetriebelagersätzeGetriebelamellenGetriebereibscheibenGetrieberotorGetriebezahnräderKupplungen und KomponentenKupplungen und KomponentenKupplung-BremsnabeKupplungenKupplungsgehäuseKupplungslamellenLenkungLenkungAndere LenkungskomponentenLenkungs-ReibscheibenLenkungsplattenReifen und FelgenReifen und FelgenFelgenFelgenkomponentenMontagescheibenReifen und ReifenkomponentenSchmutzfängerScheibenSeitenantriebSeitenantriebAndere Seitenantrieb-KomponentenReibscheibenSeitenantrieb-DämpferplattenSeitenantrieb-GleitringdichtungenSeitenantriebeSeitenantrieblamellenSeitenantriebslagerSeitenantriebslagersätzeSeitenantriebsräderZahnräderZahnräderAndere ZahnräderPlanetengetriebePumpenzahnräderSonnenräderZahnkränzeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileAndere SchneidwerkzeugeBefestigungsteileBolzenDrahtseile, Kabel und KettenFedernHalter mit Aufhängeöse und KomponentenHebekomponentenIsolierlagerScharniereSchellenSchlüsselSicherungs-/SprengringeSphärische KugelnStangenköpfe und SteuerstangenStoßfängerTüllenUnterlegscheiben und DistanzstückeDichtungen und O-RingeDichtungen und O-RingeAndere DichtungenD-RingeDichtscheibenDichtungenDichtungen für KraftstoffanlagenDichtungsstreifenEinpresselementeFenster- und VerkleidungsdichtungenGroßdichtungenKolben mit loser DichtkippeMetallringeO-RingeRechteckige Dichtungen und RingeRotierendStützringeSätzeVierfachringeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen und GleitlagerAndere Gelenkbolzen und GleitlagerAndere Stifte und BolzenGelenkbolzenGlatte BolzenGleitlagerHalteriegelstifte und KomponentenKonische BolzenKopfschraubenLaschenbolzen-Baugruppen und KomponentenSicherungsringbolzenStifte mit unterschiedlichem AußendurchmesserGriffe, Schnäpper und HandhebelGriffe, Schnäpper und HandhebelFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeInformationen, Botschaften und MarketingInformationen, Botschaften und MarketingAndere KennungskomponentenFolienPlattenTagsKanäle und RohreKanäle und RohreStandardkanäleStrukturrohreU-KanäleLager und BuchsenLager und BuchsenAndere Lager und BuchsenBeinaufnahmenDrehzapfenHalbringHalterungenKappenManschettenRollelementeSphärische GleitlagerO-Ring-SätzeRiemen und RiemenscheibenRiemen und RiemenscheibenRiemenRiemenscheibenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenDreieckeFahrerkabinen-IsolierungHitzeschildeIrregulärIsolierungsgruppen und -BaugruppenRechteckig-quadratischRohrförmige AbgasmanschettenRundSchläuche und LeitungenSortiment von BefestigungselementenStangen, Platten und WinkelhalterungenStangen, Platten und WinkelhalterungenAndere Stangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen FormenQuadratische, sechseckige und runde StangenUnregelmäßige PlattenWinkelhalterungenElektrik und ElektronikElektrik und ElektronikAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere Elektrik- und ElektronikkomponentenBasiskomponentenBasiskomponentenDiodenDrehstromgeneratorenGeneratorenGleichrichterKondensatorenKühlkörperMagneteMotorenReglerRelaisSammelschienenSchutzschalter und SicherungenSpulenStarterUmformerWiderständeBatterienBatterienAndere BatterienBatteriekomponentenSchwergut (HD)Standardeinsatz (GD)Unterbrechungsfreie StromversorgungBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungLeuchtenzubehörElektrische BedienelementeElektrische BedienelementeAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasSchalt- und MuldenhubhebelScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderElektro- und Elektronik-Reparatur- und ServicesätzeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdoseUSB-AnschlussHeizungenKabelstränge und KabelKabelstränge und KabelAndere Anschlüsse und KlemmenAndere Kabelstränge und KabelAnschlüsseBulkmaterialienKabelbaugruppenKabelgruppenKabelkanäleKabelstrangbaugruppenSteckverbinderKlemmenblöckeRadios und RadiozubehörRadios und RadiozubehörRadiosRadiozubehörSchaltkästenSensoren und SchalterSensoren und SchalterAdvanced-SensorenAndere Sensoren und SchalterDrehzahl- und ZündzeitpunktsensorenDruckschalterDrucksensorenEmissionssensorenFüllstandsensorenLidarPositionssensorenRadarSensor- und SchalterkomponentenTelematikTemperaturschalterTemperatursensorenSichtsystemeStromStromAndere Leistungswandler-KomponentenBatterienDrehstromgeneratorenGeneratorenLeistungssteuerungMotorenSoftwareSpeicherkarten und FestplattenStarterTransformatorenWechselrichterTelematikZustandsüberwachungFahrerkabineFahrerkabineAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere FahrerkabinenkomponentenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifenFenster- und VerkleidungsdichtungenElektrische Bedienungselemente im FahrerhausElektrische Bedienungselemente im FahrerhausAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenAnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdosenUSB-AnschlüsseFahrerkabinen-KlimaanlagenFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-KlimaanlagenkomponentenFahrerkabinen-Druckspeicher, -Empfänger und -TrocknerFahrerkabinen-GebläseFahrerkabinen-KlimaanlagenbaugruppenFahrerkabinen-KältemittelkompressorenFahrerkabinen-LeitungssystemeFahrerkabinen-ThermostateFahrerkabinen-VerdampferKabinenluftfilterLuftausströmerFahrerkabinen-SchutzdächerFahrerkabinen-SicherheitFahrerkabinen-SichtbarkeitFahrerkabinen-SichtbarkeitAndere Fenster- und GlaskomponentenAndere SichtbarkeitskomponentenBlendenFenster und GlasFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenRückspiegelSichtsystemeSonnenblendenWaschanlagenflüssigkeitstanksFahrerkabinenbaugruppenFahrerkabinentürenFahrerkabinentürenFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeFahrerkabinentür-BaugruppenInnenraumInnenraumFahrerkabinen-AufbewahrungskästenFahrerkabinen-FußmattenFahrerkabinen-Instrumententafeln und -VerkleidungenFahrerkabinen-IsolierungFahrerkabinen-NotausstiegkomponentenFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenMechanische Bedienungselemente im FahrerhausMechanische Bedienungselemente im FahrerhausAndere BedienersteuerungskomponentenFußpedaleLenkräderMechanische SteuerhebelTelematikFilter und FlüssigkeitenFilter und FlüssigkeitenFilterFilterAndere Filter und FilterkomponentenEntlüfterHydraulik- und GetriebefilterKraftstofffilter und Kraftstoff-WasserabscheiderKühlmittelzusätzeLuftfilterLuftfilterMotorölfilter und KomponentenNachbehandlung/DEFSchmiersystemfilterSiebeFlüssigkeitenFlüssigkeitenKühlmittelNachbehandlung/Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)SchmierfetteÖleHydraulikHydraulikAndere HydraulikkomponentenHydraulikdruckspeicher und KomponentenHydraulikhammerbauteileHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und -MotorenAndere Hydraulikpumpen und MotorkomponentenHydraulikmotorenHydraulikpumpenHydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Hydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikzylinderdichtungssätzeHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktankkomponentenHydrauliktanks und -BehälterHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere HydraulikventileHydraulik-HauptsteuerventileHydraulik-JoystickventileHydraulik-PatronenventileHydraulikventil-KomponentenHydraulische BremsventileInline-HydraulikventileManuell betätigte VentileHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinder und KomponentenAndere ZylinderkomponentenHydraulikzylinderdichtungenHydraulikzylinderdichtungssätzeHydraulikzylindergruppenHydraulikzylinderrohr und -MantelbaugruppenHydraulikzylinderstangen und -StangenbaugruppenHydraulikzylinderdichtungssätzeKarosserie und andere SystemkomponentenKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenAndere Abdeckungen und StützenKundenspezifische StützenKundenspezifische rohrförmige StützenMetallische AbdeckungenNicht-metallische Abdeckungen und StützenFeuerlöschanlage und KomponentenFeuerlöschanlage und KomponentenAktuatorenDüsenFeuerlöscherSteuergeräte und ModuleKundenspezifische StrukturenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte FertigungenGehäuse und KlappenGitter und SiebeHandläufeHebel und GliederKetten-SchutzblecheLaufstege und ArbeitsbühnenLeiternRadkotflügelTreppenTritteTrittstufenSchmiersystemeSchmiersystemeSchmiermittelventile und EinspritzdüsenSchmiernippelSchmierpumpenSchutzvorrichtungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere schwere FertigungenExterne ROPSFass-, Hub- und VerschiebestrukturenKontergewicht und BallasteLaufwerkeMulden und AuskleidungenNutzlast-TragestrukturRahmenVerdichterräderSchürfkübel-Elevator- und AusstoßersystemeTanks und KomponentenTanks und KomponentenAndere TankkomponentenAnzeigenDEF-TanksDruckdeckelDruckluftbehälterKraftstofftanksSprühanlagentanksWaschanlagenflüssigkeitstanksLaufwerkLaufwerkDichtungenDichtungenGleitringgruppenGummivorspannringeO-RingeRingeStützringe und RechteckdichtungenDrehgestelleDrehgestelleBolzen und PatronenDrehgestelleGummikettenKetteneinstellungKetteneinstellungKettenspannrad- und KettenspannerkomponentenQuertraversenRückstoßgruppen und -teileKettenkomponentenKettenkomponentenBodenplattenEinsätzeKettenbolzenKettendichtungenKettengliederKettenplattenKettensträngeKomplettkettenKomplettkettensegmenteLagerhülsenPatronenbaugruppeSonstige KettenkomponentenKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeDeltaladerKettenräderSonstige KomponentenSpannrollenWalzenKonstruktionselementeKonstruktionselementePlatten und HalterungenRahmenbaugruppenLaufwerk-BefestigungsteileLaufwerk-BefestigungsteileMutternSchraubenUnterlegscheibenLaufwerkssätzeLaufwerkssätzeKettenglied-GruppensätzeKettenpolster-GruppensätzeKettenrad-GruppensätzeLaufrollen-GruppensätzeLaufwerk-AusführungenLeitradgruppensätzeSchutzvorrichtungssätzeTragrollen-GruppensätzeRollenkomponentenRollenkomponentenBefestigungskappen, Befestigungsblöcke und LagerhalterungenFelgenGegossene und geschmiedete LeiträderGleitschuheKettenräder und SegmenteKomponenten für geschweißte LeiträderLaufrollenLaufrollengruppenLaufrollenkörper-BaugruppenLeitradbaugruppenLeitradgruppenLeitradgruppen vornRingeSonstige RollenkomponentenTragrollengruppenTragrollenkörper-BaugruppenWellenSonstige LaufwerksteileSonstige LaufwerksteileBolzenBuchsen und LagerDistanzringeWellenWachenMotorMotorAbgassystemAbgassystemAbgasbälgeAbgaskrümmer und KrümmerkomponentenAbgasleitungenAbgasrohreAbgasrohreAndere AbgassystemkomponentenAuslassventileEinlasskomponentenLadedruckreglerNachbehandlungssysteme und KomponentenSchalldämpferFEAD und GehäusesystemeFEAD und GehäusesystemeFEAD und LüfterantriebshalterungenKurbelwellenadapterLüfteradapterLüfterantriebsgruppenPumpen und ZusatzadapterVordere und hintere GehäuseKraftstoffsystemKraftstoffsystemAktuatorenAndere Komponenten des KraftstoffsystemsDichtungen für KraftstoffanlagenEinspritzdüsenKraftstoffdruckKraftstoffeinspritzelementeKraftstoffförderpumpenKraftstoffleistenKraftstoffleitungen/HochdruckleitungenKraftstoffsystemventileKraftstofftanksVergaser und DrehzahlreglerKühlsystemKühlsystemAndere KühlsystemkomponentenKühler und KomponentenKühlmoduleKühlvorrichtungenLadeluftkühler und KomponentenLüfter und KomponentenTanks und KomponentenThermostateWasserpumpen und -KomponentenWärmetauscherÖlkühlerLuft- und Hydraulik-StartersystemeLuft- und Hydraulik-StartersystemeKurbelwellen-DrehvorrichtungenSchalldämpferSchmieranlagenStarterVentileY-SiebeÄtherventileMotoren und MotorblöckeMotoren und MotorblöckeAndere MotorausführungenMotorenRumpfmotorenTeilmotorenZylinderblockkomponentenZylinderblöckeZylinderkurbelgehäuseMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterMotorflüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotorgetriebeMotorkomponentenMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenLuftkompressoren und KomponentenMotorabdeckungenMotorlagerMotorträger und -StützenNockenwellenNockenwellensätzeRotierende MotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenMotorüberholungssätzeMotorüberholungssätzeStraßenanwendungenRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferAndere Riemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotor-SchwingungsdämpferMotorriemenMotorriemenscheibenSchmiersystemSchmiersystemAndere SchmierungskomponentenEntlüfterEntsorgungs- und OCV-LeitungenGeschlossene Kurbelgehäuseentlüftung (CCV)ReglerÖlauffrischungssystem-VentilbaugruppeÖleinfüllstutzenÖlleitungenÖlpumpenÖlpumpenkomponentenÖlwannenTurbosystemTurbosystemAndere TurbokomponentenDiffusoren und DüsenGehäuse und AbdeckungenTurbolader und TurboladergruppenTurboladerlaufzeugeVentiltriebVentiltriebAktuatorenAndere VentilkomponentenAndere VentiltriebkomponentenBrückeGestängeKipphebelMotorbremsenNockenwellenNockenwellensätzeStößelwelleVentildreherVentileZündung/elektrisches SystemZündung/elektrisches SystemDrehstromgeneratorenStarterZündkerzenZündungenÖldunstfühlerNachrüst- und ReparatursätzeNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeNachrüstsätzeAndere NachrüstsätzeEmissionen und VorschriftenErgonomie und KomfortLeistung und ProduktivitätSchutzvorrichtungenSicherheitSicherheit und SichtbarkeitTelematikWartungsverbesserungReparatur- und ServicesätzeReparatur- und ServicesätzeAndere Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungElektronikGelenkbolzensätzeHydraulikLaufwerkMotorenSchneidwerkzeugeWartungSchläuche und LeitungenSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und KomponentenAnschlussstückeArmaturenKundenspezifische AdapterHybrid-Schlauch- und RohrbaugruppenKappen und StopfenKappen und StopfenAndere Kappen und StopfenKappenStopfenStopfenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungenRohreRohrkomponentenRohrleitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenHeizungs- und KältemittelschläucheHochdruckschläucheKraftstoffschläucheKühlmittelschläucheMittel- bis HochdruckschläucheMitteldruckschläucheMotor- und BremsschläuchePilot- und ThermoplastschläucheSaugschläuche und RücklaufschläucheSchlauchleitungenSchlauchmeterwareSchlauchschutzteileSchläuche mit fester LängeSchneidwerkzeugeSchneidwerkzeugeAndere SchneidwerkzeugAndere SchneidwerkzeugDrahtseilMulcherzähneBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugDreikegel-BohrdüsenDreikegel-BohrerImlochhammer-BaugruppenImlochhammerbohrerSenkbohrhammer-AdapterGrader Bit-SystemeGrader Bit-SystemeGrader Bit-AdapterplatinenGrader-BitsWinkelplatten für Grader-BitsGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Endbit-OverlaysGrader-EndbitsPlanierraupen-SchneidmesserHardware und Halterung für SchneidwerkzeugHardware und Halterung für SchneidwerkzeugBefestigungsösen für SchneidwerkzeugCapSure-HüllenCapSure-SchlösserKappen und Stopfen für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugbolzenSchneidwerkzeughalterSchneidwerkzeugmutternSchneidwerkzeugstifteSteinabweiserUnterlegscheiben für SchneidwerkzeugLöffelzähne und AdaptersystemeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapterAdapterabdeckungenKastenzähneLippen- und AdapterreparaturnasenSchaufelzähneZahnkupplungenZahnschienenPolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar EckmesserSchneidmesser für KastenmesserSchaber-SchneidwerkzeugSchaber-SchneidwerkzeugSchaberaufzug und AuswerferteileSchaberfräserSchaberschneidmesserSchaufelbodenkanten und -lippenSchaufelbodenkanten und -lippenGegossene LippenGrundkantenbaugruppenGrundmesserSchaufelecken und EckenschutzSchaufelecken und EckenschutzEckenschutz für SchaufelSchaufeleckenSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser und KantenschutzHalbe PfeilsegmenteHalbpfeil-EndstückeHalbpfeil-SchneidmesserLöffel-EckmesserModulare AbdeckungenObere AbdeckungSchaufelnivellierungskantenSchaufelschneidkantensegmenteSchaufelschneidmesserVerschleißklappenSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererAufreißerschäfteAufreißzähneReparaturnasen für AufreißerschäfteRipperschaftschutzVertikutiererstieleVertikutiererzähneSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderVerdichterrad-ZahnbasenVerdichterrad-ZahnbaugruppenVerdichterradzähneSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenleistenschutz-ScherblöckeSeitenschneidenschutzSeitenschneiderSeitenwand-VerschleißkappenVerschleißplattenVerschleißplattenBodenkanten-VerschleißplattenFersenplattenHintere Drag BarsLiner-VerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hintenSeitenleisten-VerschleißplattenSkiplattenSohlenplattenVerschleißschutzVerschleißschutzGrundmesserseitenschutzKantenschutzRunder VerschleißschutzSchnellwechsel-Verschleißplattensystem (MAWPS)SchraubenschutzVerschleißblöckeVerschleißbügelVerschleißleistenVerschleißschienenÜberrollbügelWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugMessgeräte für SchneidwerkzeugWerkzeuge für die Wartung von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugPflaster-AbziehplattenPflasterfräserWerkstattmaterialienWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattprodukteHausmeisterprodukteVorhängeschlösserWerkstattleiternBatteriepflegeausrüstungBänderLackeMetallarbeitenMetallarbeitenMetallreparaturZerspanungProbenentnahmeausrüstungPumpenSchleifmittelSchleifmittelAndere SchleifmittelScheibenSchleifbürstenSchleifscheibenTücher und WischtücherVerpackungsmaterial und -ZubehörWerkstatt-BodenmattenWerkstatt-SicherheitsmaterialienWerkstatt-SicherheitsmaterialienAbsorptionsmittel und ÜberlaufsätzePersönliche SchutzausrüstungVerunreinigungsschutzWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteAndere ElektroprodukteArbeitsscheinwerfer und VerlängerungskabelTaschenlampen und BatterienWerkzeugeWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDruckluftwerkzeugeHandwerkzeugeHämmer und GleithämmerMeißel und AhlenRatschen und AufsätzeSchmierpressenSchraubendreherSchraubenschlüsselStemmeisenWasserwaagen, Messgeräte und AnzeigenWerkzeugkästenWerkzeugsätzeZangenBestelloptionenOptionen für selbst ausgeführte WartungsarbeitenCat Reman-ProdukteWartungskitsCat® Merchandise
TeileAnbaugeräteAnbaugeräteAufreißerBallengreiferBallenspießeBaumstumpffräsenBodenfräsenBuschhäckslerErdbohrerGabelnGrabenzieherGreiferHämmerHämmerHammer-WerkzeugeHammerhalterungenHammerleitungenHämmerKaltfräsenKehrbesenKreiselmäherLastarmeLöffelgreiferMulcherRechenSchaufeln - HeckbaggerSchaufeln - Minibagger (0-10T)Schaufeln - Mittlerer RadladerSchaufeln – Kleine RadladerSchaufeln – KompaktladerSchaufeln – kompakte RadladerSchildeSchneeflügelSchneefräsenSchneepflügeSchneeschieberSchnellwechslerAntriebsstrangAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen und KomponentenAchsenAchsenkomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAdapter und ArmaturenAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsgruppenAntriebsstrang-BaugruppenAntriebsstrang-InnenbremslamellenAntriebsstrang-PumpenventileAntriebsstrang-ReibscheibenAntriebsstrangwellen und WellenbaugruppenAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten und KettenräderAntriebskettenAntriebskettenräderAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang- und LenkungssätzeAntriebsstranglager-DichtungssätzeAntriebsstranglagersätzeAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrang-FlüssigkeitenAntriebsstrangfilterAntriebswellen und GelenkeAntriebswellen und GelenkeAndere Antriebswellen- und GelenkkomponentenAntriebswellenAntriebswellenplattenGelenkeBremsen und KomponentenBremsen und KomponentenAndere BremsenkomponentenBremsbackenbaugruppenBremsbehälterBremsbelägeBremsenBremsnabenBremstrommelnFeststellbremsscheibenHauptbremszylinderHydraulische BremsventileNockenwellenDifferenzialeDifferenzialeAndere Differenzial-KomponentenDifferenzial-KreuzeDifferenzial-PlattenDifferenzial-ReibscheibenDifferenzial-ZahnräderDifferenzialgehäuseDifferenzialgehäuse und GehäusebaugruppenDifferenzialgruppenDifferenziallagerDifferenziallagersätzeDifferenzialträgerDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandlerDrehmomentwandler-KomponentenDrehmomentwandlerlagerGabeln und GabelköpfeGabeln und GabelköpfeGabelköpfeGabelnGetriebe und KomponentenGetriebe und KomponentenAndere GetriebekomponentenGetriebebaugruppenGetriebedichtungssätzeGetriebegehäuse und BaugruppenGetriebelagerGetriebelagersätzeGetriebelamellenGetriebereibscheibenGetrieberotorGetriebezahnräderKupplungen und KomponentenKupplungen und KomponentenKupplung-BremsnabeKupplungenKupplungsgehäuseKupplungslamellenLenkungLenkungAndere LenkungskomponentenLenkungs-ReibscheibenLenkungsplattenReifen und FelgenReifen und FelgenFelgenFelgenkomponentenMontagescheibenReifen und ReifenkomponentenSchmutzfängerScheibenSeitenantriebSeitenantriebAndere Seitenantrieb-KomponentenReibscheibenSeitenantrieb-DämpferplattenSeitenantrieb-GleitringdichtungenSeitenantriebeSeitenantrieblamellenSeitenantriebslagerSeitenantriebslagersätzeSeitenantriebsräderZahnräderZahnräderAndere ZahnräderPlanetengetriebePumpenzahnräderSonnenräderZahnkränzeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileAndere SchneidwerkzeugeBefestigungsteileBolzenDrahtseile, Kabel und KettenFedernHalter mit Aufhängeöse und KomponentenHebekomponentenIsolierlagerScharniereSchellenSchlüsselSicherungs-/SprengringeSphärische KugelnStangenköpfe und SteuerstangenStoßfängerTüllenUnterlegscheiben und DistanzstückeDichtungen und O-RingeDichtungen und O-RingeAndere DichtungenD-RingeDichtscheibenDichtungenDichtungen für KraftstoffanlagenDichtungsstreifenEinpresselementeFenster- und VerkleidungsdichtungenGroßdichtungenKolben mit loser DichtkippeMetallringeO-RingeRechteckige Dichtungen und RingeRotierendStützringeSätzeVierfachringeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen und GleitlagerAndere Gelenkbolzen und GleitlagerAndere Stifte und BolzenGelenkbolzenGlatte BolzenGleitlagerHalteriegelstifte und KomponentenKonische BolzenKopfschraubenLaschenbolzen-Baugruppen und KomponentenSicherungsringbolzenStifte mit unterschiedlichem AußendurchmesserGriffe, Schnäpper und HandhebelGriffe, Schnäpper und HandhebelFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeInformationen, Botschaften und MarketingInformationen, Botschaften und MarketingAndere KennungskomponentenFolienPlattenTagsKanäle und RohreKanäle und RohreStandardkanäleStrukturrohreU-KanäleLager und BuchsenLager und BuchsenAndere Lager und BuchsenBeinaufnahmenDrehzapfenHalbringHalterungenKappenManschettenRollelementeSphärische GleitlagerO-Ring-SätzeRiemen und RiemenscheibenRiemen und RiemenscheibenRiemenRiemenscheibenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenDreieckeFahrerkabinen-IsolierungHitzeschildeIrregulärIsolierungsgruppen und -BaugruppenRechteckig-quadratischRohrförmige AbgasmanschettenRundSchläuche und LeitungenSortiment von BefestigungselementenStangen, Platten und WinkelhalterungenStangen, Platten und WinkelhalterungenAndere Stangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen FormenQuadratische, sechseckige und runde StangenUnregelmäßige PlattenWinkelhalterungenElektrik und ElektronikElektrik und ElektronikAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere Elektrik- und ElektronikkomponentenBasiskomponentenBasiskomponentenDiodenDrehstromgeneratorenGeneratorenGleichrichterKondensatorenKühlkörperMagneteMotorenReglerRelaisSammelschienenSchutzschalter und SicherungenSpulenStarterUmformerWiderständeBatterienBatterienAndere BatterienBatteriekomponentenSchwergut (HD)Standardeinsatz (GD)Unterbrechungsfreie StromversorgungBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungLeuchtenzubehörElektrische BedienelementeElektrische BedienelementeAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasSchalt- und MuldenhubhebelScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderElektro- und Elektronik-Reparatur- und ServicesätzeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdoseUSB-AnschlussHeizungenKabelstränge und KabelKabelstränge und KabelAndere Anschlüsse und KlemmenAndere Kabelstränge und KabelAnschlüsseBulkmaterialienKabelbaugruppenKabelgruppenKabelkanäleKabelstrangbaugruppenSteckverbinderKlemmenblöckeRadios und RadiozubehörRadios und RadiozubehörRadiosRadiozubehörSchaltkästenSensoren und SchalterSensoren und SchalterAdvanced-SensorenAndere Sensoren und SchalterDrehzahl- und ZündzeitpunktsensorenDruckschalterDrucksensorenEmissionssensorenFüllstandsensorenLidarPositionssensorenRadarSensor- und SchalterkomponentenTelematikTemperaturschalterTemperatursensorenSichtsystemeStromStromAndere Leistungswandler-KomponentenBatterienDrehstromgeneratorenGeneratorenLeistungssteuerungMotorenSoftwareSpeicherkarten und FestplattenStarterTransformatorenWechselrichterTelematikZustandsüberwachungFahrerkabineFahrerkabineAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere FahrerkabinenkomponentenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifenFenster- und VerkleidungsdichtungenElektrische Bedienungselemente im FahrerhausElektrische Bedienungselemente im FahrerhausAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenAnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdosenUSB-AnschlüsseFahrerkabinen-KlimaanlagenFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-KlimaanlagenkomponentenFahrerkabinen-Druckspeicher, -Empfänger und -TrocknerFahrerkabinen-GebläseFahrerkabinen-KlimaanlagenbaugruppenFahrerkabinen-KältemittelkompressorenFahrerkabinen-LeitungssystemeFahrerkabinen-ThermostateFahrerkabinen-VerdampferKabinenluftfilterLuftausströmerFahrerkabinen-SchutzdächerFahrerkabinen-SicherheitFahrerkabinen-SichtbarkeitFahrerkabinen-SichtbarkeitAndere Fenster- und GlaskomponentenAndere SichtbarkeitskomponentenBlendenFenster und GlasFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenRückspiegelSichtsystemeSonnenblendenWaschanlagenflüssigkeitstanksFahrerkabinenbaugruppenFahrerkabinentürenFahrerkabinentürenFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeFahrerkabinentür-BaugruppenInnenraumInnenraumFahrerkabinen-AufbewahrungskästenFahrerkabinen-FußmattenFahrerkabinen-Instrumententafeln und -VerkleidungenFahrerkabinen-IsolierungFahrerkabinen-NotausstiegkomponentenFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenMechanische Bedienungselemente im FahrerhausMechanische Bedienungselemente im FahrerhausAndere BedienersteuerungskomponentenFußpedaleLenkräderMechanische SteuerhebelTelematikFilter und FlüssigkeitenFilter und FlüssigkeitenFilterFilterAndere Filter und FilterkomponentenEntlüfterHydraulik- und GetriebefilterKraftstofffilter und Kraftstoff-WasserabscheiderKühlmittelzusätzeLuftfilterLuftfilterMotorölfilter und KomponentenNachbehandlung/DEFSchmiersystemfilterSiebeFlüssigkeitenFlüssigkeitenKühlmittelNachbehandlung/Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)SchmierfetteÖleHydraulikHydraulikAndere HydraulikkomponentenHydraulikdruckspeicher und KomponentenHydraulikhammerbauteileHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und -MotorenAndere Hydraulikpumpen und MotorkomponentenHydraulikmotorenHydraulikpumpenHydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Hydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikzylinderdichtungssätzeHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktankkomponentenHydrauliktanks und -BehälterHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere HydraulikventileHydraulik-HauptsteuerventileHydraulik-JoystickventileHydraulik-PatronenventileHydraulikventil-KomponentenHydraulische BremsventileInline-HydraulikventileManuell betätigte VentileHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinder und KomponentenAndere ZylinderkomponentenHydraulikzylinderdichtungenHydraulikzylinderdichtungssätzeHydraulikzylindergruppenHydraulikzylinderrohr und -MantelbaugruppenHydraulikzylinderstangen und -StangenbaugruppenHydraulikzylinderdichtungssätzeKarosserie und andere SystemkomponentenKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenAndere Abdeckungen und StützenKundenspezifische StützenKundenspezifische rohrförmige StützenMetallische AbdeckungenNicht-metallische Abdeckungen und StützenFeuerlöschanlage und KomponentenFeuerlöschanlage und KomponentenAktuatorenDüsenFeuerlöscherSteuergeräte und ModuleKundenspezifische StrukturenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte FertigungenGehäuse und KlappenGitter und SiebeHandläufeHebel und GliederKetten-SchutzblecheLaufstege und ArbeitsbühnenLeiternRadkotflügelTreppenTritteTrittstufenSchmiersystemeSchmiersystemeSchmiermittelventile und EinspritzdüsenSchmiernippelSchmierpumpenSchutzvorrichtungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere schwere FertigungenExterne ROPSFass-, Hub- und VerschiebestrukturenKontergewicht und BallasteLaufwerkeMulden und AuskleidungenNutzlast-TragestrukturRahmenVerdichterräderSchürfkübel-Elevator- und AusstoßersystemeTanks und KomponentenTanks und KomponentenAndere TankkomponentenAnzeigenDEF-TanksDruckdeckelDruckluftbehälterKraftstofftanksSprühanlagentanksWaschanlagenflüssigkeitstanksLaufwerkLaufwerkDichtungenDichtungenGleitringgruppenGummivorspannringeO-RingeRingeStützringe und RechteckdichtungenDrehgestelleDrehgestelleBolzen und PatronenDrehgestelleGummikettenKetteneinstellungKetteneinstellungKettenspannrad- und KettenspannerkomponentenQuertraversenRückstoßgruppen und -teileKettenkomponentenKettenkomponentenBodenplattenEinsätzeKettenbolzenKettendichtungenKettengliederKettenplattenKettensträngeKomplettkettenKomplettkettensegmenteLagerhülsenPatronenbaugruppeSonstige KettenkomponentenKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeDeltaladerKettenräderSonstige KomponentenSpannrollenWalzenKonstruktionselementeKonstruktionselementePlatten und HalterungenRahmenbaugruppenLaufwerk-BefestigungsteileLaufwerk-BefestigungsteileMutternSchraubenUnterlegscheibenLaufwerkssätzeLaufwerkssätzeKettenglied-GruppensätzeKettenpolster-GruppensätzeKettenrad-GruppensätzeLaufrollen-GruppensätzeLaufwerk-AusführungenLeitradgruppensätzeSchutzvorrichtungssätzeTragrollen-GruppensätzeRollenkomponentenRollenkomponentenBefestigungskappen, Befestigungsblöcke und LagerhalterungenFelgenGegossene und geschmiedete LeiträderGleitschuheKettenräder und SegmenteKomponenten für geschweißte LeiträderLaufrollenLaufrollengruppenLaufrollenkörper-BaugruppenLeitradbaugruppenLeitradgruppenLeitradgruppen vornRingeSonstige RollenkomponentenTragrollengruppenTragrollenkörper-BaugruppenWellenSonstige LaufwerksteileSonstige LaufwerksteileBolzenBuchsen und LagerDistanzringeWellenWachenMotorMotorAbgassystemAbgassystemAbgasbälgeAbgaskrümmer und KrümmerkomponentenAbgasleitungenAbgasrohreAbgasrohreAndere AbgassystemkomponentenAuslassventileEinlasskomponentenLadedruckreglerNachbehandlungssysteme und KomponentenSchalldämpferFEAD und GehäusesystemeFEAD und GehäusesystemeFEAD und LüfterantriebshalterungenKurbelwellenadapterLüfteradapterLüfterantriebsgruppenPumpen und ZusatzadapterVordere und hintere GehäuseKraftstoffsystemKraftstoffsystemAktuatorenAndere Komponenten des KraftstoffsystemsDichtungen für KraftstoffanlagenEinspritzdüsenKraftstoffdruckKraftstoffeinspritzelementeKraftstoffförderpumpenKraftstoffleistenKraftstoffleitungen/HochdruckleitungenKraftstoffsystemventileKraftstofftanksVergaser und DrehzahlreglerKühlsystemKühlsystemAndere KühlsystemkomponentenKühler und KomponentenKühlmoduleKühlvorrichtungenLadeluftkühler und KomponentenLüfter und KomponentenTanks und KomponentenThermostateWasserpumpen und -KomponentenWärmetauscherÖlkühlerLuft- und Hydraulik-StartersystemeLuft- und Hydraulik-StartersystemeKurbelwellen-DrehvorrichtungenSchalldämpferSchmieranlagenStarterVentileY-SiebeÄtherventileMotoren und MotorblöckeMotoren und MotorblöckeAndere MotorausführungenMotorenRumpfmotorenTeilmotorenZylinderblockkomponentenZylinderblöckeZylinderkurbelgehäuseMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterMotorflüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotorgetriebeMotorkomponentenMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenLuftkompressoren und KomponentenMotorabdeckungenMotorlagerMotorträger und -StützenNockenwellenNockenwellensätzeRotierende MotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenMotorüberholungssätzeMotorüberholungssätzeStraßenanwendungenRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferAndere Riemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotor-SchwingungsdämpferMotorriemenMotorriemenscheibenSchmiersystemSchmiersystemAndere SchmierungskomponentenEntlüfterEntsorgungs- und OCV-LeitungenGeschlossene Kurbelgehäuseentlüftung (CCV)ReglerÖlauffrischungssystem-VentilbaugruppeÖleinfüllstutzenÖlleitungenÖlpumpenÖlpumpenkomponentenÖlwannenTurbosystemTurbosystemAndere TurbokomponentenDiffusoren und DüsenGehäuse und AbdeckungenTurbolader und TurboladergruppenTurboladerlaufzeugeVentiltriebVentiltriebAktuatorenAndere VentilkomponentenAndere VentiltriebkomponentenBrückeGestängeKipphebelMotorbremsenNockenwellenNockenwellensätzeStößelwelleVentildreherVentileZündung/elektrisches SystemZündung/elektrisches SystemDrehstromgeneratorenStarterZündkerzenZündungenÖldunstfühlerNachrüst- und ReparatursätzeNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeNachrüstsätzeAndere NachrüstsätzeEmissionen und VorschriftenErgonomie und KomfortLeistung und ProduktivitätSchutzvorrichtungenSicherheitSicherheit und SichtbarkeitTelematikWartungsverbesserungReparatur- und ServicesätzeReparatur- und ServicesätzeAndere Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungElektronikGelenkbolzensätzeHydraulikLaufwerkMotorenSchneidwerkzeugeWartungSchläuche und LeitungenSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und KomponentenAnschlussstückeArmaturenKundenspezifische AdapterHybrid-Schlauch- und RohrbaugruppenKappen und StopfenKappen und StopfenAndere Kappen und StopfenKappenStopfenStopfenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungenRohreRohrkomponentenRohrleitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenHeizungs- und KältemittelschläucheHochdruckschläucheKraftstoffschläucheKühlmittelschläucheMittel- bis HochdruckschläucheMitteldruckschläucheMotor- und BremsschläuchePilot- und ThermoplastschläucheSaugschläuche und RücklaufschläucheSchlauchleitungenSchlauchmeterwareSchlauchschutzteileSchläuche mit fester LängeSchneidwerkzeugeSchneidwerkzeugeAndere SchneidwerkzeugAndere SchneidwerkzeugDrahtseilMulcherzähneBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugDreikegel-BohrdüsenDreikegel-BohrerImlochhammer-BaugruppenImlochhammerbohrerSenkbohrhammer-AdapterGrader Bit-SystemeGrader Bit-SystemeGrader Bit-AdapterplatinenGrader-BitsWinkelplatten für Grader-BitsGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Endbit-OverlaysGrader-EndbitsPlanierraupen-SchneidmesserHardware und Halterung für SchneidwerkzeugHardware und Halterung für SchneidwerkzeugBefestigungsösen für SchneidwerkzeugCapSure-HüllenCapSure-SchlösserKappen und Stopfen für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugbolzenSchneidwerkzeughalterSchneidwerkzeugmutternSchneidwerkzeugstifteSteinabweiserUnterlegscheiben für SchneidwerkzeugLöffelzähne und AdaptersystemeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapterAdapterabdeckungenKastenzähneLippen- und AdapterreparaturnasenSchaufelzähneZahnkupplungenZahnschienenPolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar EckmesserSchneidmesser für KastenmesserSchaber-SchneidwerkzeugSchaber-SchneidwerkzeugSchaberaufzug und AuswerferteileSchaberfräserSchaberschneidmesserSchaufelbodenkanten und -lippenSchaufelbodenkanten und -lippenGegossene LippenGrundkantenbaugruppenGrundmesserSchaufelecken und EckenschutzSchaufelecken und EckenschutzEckenschutz für SchaufelSchaufeleckenSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser und KantenschutzHalbe PfeilsegmenteHalbpfeil-EndstückeHalbpfeil-SchneidmesserLöffel-EckmesserModulare AbdeckungenObere AbdeckungSchaufelnivellierungskantenSchaufelschneidkantensegmenteSchaufelschneidmesserVerschleißklappenSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererAufreißerschäfteAufreißzähneReparaturnasen für AufreißerschäfteRipperschaftschutzVertikutiererstieleVertikutiererzähneSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderVerdichterrad-ZahnbasenVerdichterrad-ZahnbaugruppenVerdichterradzähneSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenleistenschutz-ScherblöckeSeitenschneidenschutzSeitenschneiderSeitenwand-VerschleißkappenVerschleißplattenVerschleißplattenBodenkanten-VerschleißplattenFersenplattenHintere Drag BarsLiner-VerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hintenSeitenleisten-VerschleißplattenSkiplattenSohlenplattenVerschleißschutzVerschleißschutzGrundmesserseitenschutzKantenschutzRunder VerschleißschutzSchnellwechsel-Verschleißplattensystem (MAWPS)SchraubenschutzVerschleißblöckeVerschleißbügelVerschleißleistenVerschleißschienenÜberrollbügelWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugMessgeräte für SchneidwerkzeugWerkzeuge für die Wartung von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugPflaster-AbziehplattenPflasterfräserWerkstattmaterialienWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattprodukteHausmeisterprodukteVorhängeschlösserWerkstattleiternBatteriepflegeausrüstungBänderLackeMetallarbeitenMetallarbeitenMetallreparaturZerspanungProbenentnahmeausrüstungPumpenSchleifmittelSchleifmittelAndere SchleifmittelScheibenSchleifbürstenSchleifscheibenTücher und WischtücherVerpackungsmaterial und -ZubehörWerkstatt-BodenmattenWerkstatt-SicherheitsmaterialienWerkstatt-SicherheitsmaterialienAbsorptionsmittel und ÜberlaufsätzePersönliche SchutzausrüstungVerunreinigungsschutzWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteAndere ElektroprodukteArbeitsscheinwerfer und VerlängerungskabelTaschenlampen und BatterienWerkzeugeWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDruckluftwerkzeugeHandwerkzeugeHämmer und GleithämmerMeißel und AhlenRatschen und AufsätzeSchmierpressenSchraubendreherSchraubenschlüsselStemmeisenWasserwaagen, Messgeräte und AnzeigenWerkzeugkästenWerkzeugsätzeZangenBestelloptionenOptionen für selbst ausgeführte WartungsarbeitenCat Reman-ProdukteWartungskitsCat® Merchandise