OHIO CAT
Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

OHIO CAT

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
TakaisinAloitus
LeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
Product Images
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm

Cat® Työntöaluslevy (kytkin, Jarru, Vaihteisto)

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 8T-4223
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8T-4223 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity. Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant). Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 8T-4223 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Material: Alloy Zinc,HARDENED STEEL,Low Alloy Steel

Washer Type: Flat

Fits Bolt Sizes (in): 1/2

Fits Bolt Sizes (mm): M12

Material Description: Hardened Steel

Coating: Zinc Flake-Black

Inner Diameter (in): 0.531

Inner Diameter (mm): 13.5

Outer Diameter (in): 1.004

Outer Diameter (mm): 25.5

Thickness (in): 0.118

Thickness (mm): 3

Hardened: Yes

Inside Diameter (mm): 13.5

Inside Diameter (ID) - 1 (mm): 13.5

Finish Notes: Caterpillar is changing from Zinc Plating to a Zinc Flake finish for many washers. The new coating improves corrosion protection to 720 hours. Until stock of the current finish is depleted, you may receive either finish due to the exhaust process.

Finish: Zinc Flake

Thickness - 3 (mm): 3

Outside Diameter (in): 1.004

Outside Diameter (mm): 25.5

Inside Diameter (in): 0.531

Outside Diameter (OD) - 2 (mm): 25.5

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-4223

GENERATOR

SR4 SR4BHV

TRUCK ENGINE

3408B C13 C-10 C-12 3126B 3408 3208 3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B

CRUSHER

CR28 CR50

GEN SET-MILITARY

3608

WHEEL SKIDDER

525 518 528

RETROFIT AFTERTREATMNT

DOC

TRACK FELLER BUNCHER

1190 1390 TK751 1190T 1090

EXCAVATOR

320-A L 320-A N 321B 350-A L 350 L M325D MH 320N 245B 320 L M325D L MH 323F SA 225 235 320-A 375-A 245 M312 M315 M318

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

631E 615 621E 613C

HYDRAULIC CONTROL

48 163 153

TRACK LOADER

963 973 943 953 953C

PETROLEUM TRANSMISSION

TH35-E81

BACKHOE LOADER

442D 430D 430F 438C 426B 426C 438D 438B 416 424D 426 428 436C 424B 446B 420D 432D 420F 438 436 416C 428D 416D 428B 428C 416B

LANDFILL COMPACTOR

836

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E 908 914G

WHEEL LOADER

960F 972G 972H 950G 950F 962G G926 G916 966D 966C 966F 966E 966H 966G 930H 930R 930T 936E 924G 928F 938G 926E 928G 928HZ 916 926 936 982 XE 980 XE 924GZ 924HZ 980C 980F 980H 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 TH337C TH82 TH83 TL1055D TH336C RT100 TH350B TH255C TH103 TH407C TH62 TH63 TH414C TL1255D TH406C TH514C TH417C

SOIL STABILIZER

SS-250

ARTICULATED TRUCK

D30C D30D D35C D250B D25D D25C D350C D300E II D300B

GRAPPLE-LOG LOADING

GLL55 GLL52 GLL60

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PF-300B

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

C18 3126 3304 3306 3412 3406 3512 3516 3508 3406C D333C C15 D330C

QUARRY TRUCK

771D 771C

ASPHALT SCREED

8 FT

WHEEL SCRAPER

631E 621E 633E 657B 623F 623E 637E 657

RAKE-POWER BOX

PR190 PR172 PR184

TRACTOR

776 768C

GAS ENGINE

G3306 G3520J G3612 G3616 G3606 G3516B

TRAILER

VFS70 VFS50

BULLDOZER

824S 834U 834S 7SU 7S LGP 8S 6A 6S 7S 8A 3S 3P

PUMPER

SCT673 CPT372 SPS342 SPT343 SPT342

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AE40 II AD45B AD55 AD30 AD45 AD40

POWER MODULE

PM3456

FELLING HEAD

HF222 HF221 HF202 HF201 HF181

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900

REMAN ENGINE

3516B

MOTOR GRADER

120H 120G 140G 130G 16G 14G 12G 160G

WINCH

528 55

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R II D3B D4G D4E D5B D6D D6E D6H D6 D5 D4E SR D7G2 D7G D6G2 XL

ASPHALT PAVER

AP-800 AP-800B

HAMMER

H50 H63 70S H70 70 63 H63S H50S H70S

MARINE ENGINE

3126 3208 3304 3412 3408 3516 3512 3508 3616 3612 3408B 3406B C280-12 C175-16 3304B C280-6 C280-8

PIPELAYER

561D

STABILIZER MIXER

SM-350

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

VHS-70 S80 VHS-50 VHS-30 S25 S385B VHS-70/3 S390 S30 S340

VIBRATORY COMPACTOR

CS-553 CS-551 CS-323 CS-563 CB-614 CP-563 CP-323 CP-553 CB-434B CB-314 CB-434

GENERATOR SET

C32

RECLAIMER MIXER

RM-350

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PM-565

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

C9 3116 3306 3208 C4.4

CHALLENGER

55 65 65C 65B 65D 75C 85C 35 45 70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C C-12 3508 C280-16 3612 3408 3512 3516

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6420 MD6640

RIPPER

951 955 4

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

SHEAR-STRAIGHT

S490

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

794 AC 793F OEM 775D 769D 769C 69D 773D

ACCESS PLATFORM

THP24S II

Näytä enemmän
Vertaa vaihtoehtoisia osia
8T-4223
Tämä osa:
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
Fits Bolt Sizes (in)

1/2

Inner Diameter (in)

0.531

Outer Diameter (in)

1.004

Kuvaus

Cat® Työntöaluslevy (kytkin, Jarru, Vaihteisto)

606-0849
Tämä osa:
606-0849: Washer Kit - Small Sizes
Fits Bolt Sizes (in)

5/16, 3/8, 1/2

Kuvaus

Washer Kit: 6 Sizes, 6 Assorted Thicknesses, 9 Part Numbers, 150 Pieces, Hard Washers, Zinc Flake Coating

606-0855
Tämä osa:
606-0855: Washer Kit - Large Sizes
Fits Bolt Sizes (in)

1/2, 5/8

Kuvaus

Washer Kit: 7 Sizes, 7 Assorted Thicknesses, 10 Part Numbers, 150 Pieces, Hard Washers, Zinc Flake Coating

Liittyvät osat
8T-8549: M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeellä
8T-8549: M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeellä

Cat® M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeellä

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
8T-4835: 1/2''-13 x 2'' kuusiokantapultti
8T-4835: 1/2''-13 x 2'' kuusiokantapultti

Telapultti

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
6C-3241: 1/2''-13 x 1 1/2'' kuusiokantapultti
6C-3241: 1/2''-13 x 1 1/2'' kuusiokantapultti

Cat® Kuusiokantapultti

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
184-0983: M12 x 1,75 mm kuusiolaippamutteri
184-0983: M12 x 1,75 mm kuusiolaippamutteri

Cat® Kuusiolaippamutteri

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti

Telapultti

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
8T-6868: M12-1,75 x 80 mm:n kuusiokantapultti
8T-6868: M12-1,75 x 80 mm:n kuusiokantapultti

Metrij., karkea kierre UNC

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
6V-8188: 0,500 tuuman Kuusikulmainen mutteri
6V-8188: 0,500 tuuman Kuusikulmainen mutteri

Cat® 0,500 tuuman teräksinen kuusikulmainen tavallinen mutteri

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
6V-4432: 1/2-13 kierre kuusiokantapultti
6V-4432: 1/2-13 kierre kuusiokantapultti

Cat® 1/2-13 kierteinen 101,6 mm pitkä kuusiokantapultti

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
329-3356: M12 x 1.75 mm kuusiomutteri
329-3356: M12 x 1.75 mm kuusiomutteri

Metrij., karkea kierre UNC

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
6V-7687: M12 x 1,75 mm kartiomutteri
6V-7687: M12 x 1,75 mm kartiomutteri

Metrijärjestelmä

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
7X-2549: M12-1,75 x 100 mm kuusiokantapultti
7X-2549: M12-1,75 x 100 mm kuusiokantapultti

Metrij., karkea kierre UNC

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
7X-0326: 1/2-13 kierre kuusiokantapultti
7X-0326: 1/2-13 kierre kuusiokantapultti

Cat® 1/2-13 kierteinen 76,2 mm pitkä kuusiopääpultti

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
8T-4139: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapultti
8T-4139: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapultti

Telapultti
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
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa