Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΕπίπεδες πλάκες με κοινά σχήματα133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΕπίπεδες πλάκες με κοινά σχήματα133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm
133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm

Cat® 410.2mm Inner Diameter Exhaust Pipe Steel Flange seals and connects exhaust pipe sections for efficient gas flow

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm
133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm
133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm
133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm
133-6479: Φλάντζα σωλήνας εξάτμισης εσωτερικής διαμέτρου 410,2 mm

Cat® 410.2mm Inner Diameter Exhaust Pipe Steel Flange seals and connects exhaust pipe sections for efficient gas flow

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 133-6479
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 133-6479

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G3512H G3520B G3516E G3520J G3516C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3516B

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3516C 3516B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

G3512 3516B GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 3516C G3512H G3520E 3516B 3512 G3512K G3520H G3520K 3516E 3512C 3512B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3516 3512E C175-16 3516B 3516C 3512B 3516E

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516 3516C 3516B 3512B C175-16

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3512B 3516 3516B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

3508C 3516C 3516B 3508B 3512E 3512C 3512B

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3512E C175-16 3516B 3516C 3516

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C175-16 G3520J G3520H 3512E G3516C G3516H 3516C 3516E 3512C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε