Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια2U-2643: ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΝYLOC
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια2U-2643: ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΝYLOC
2U-2643: ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΝYLOC

Μάρκα: Cat

fallback-image
2U-2643: ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΝYLOC

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 2U-2643

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2U-2643

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thickness (in): 1,181
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Thread Size (in): 0
Drive (mm): 46,0
Thread Size (mm): M30
Drive (in): 1.811
Thickness (mm): 30,0
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 2U-2643

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε