Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΛάμες και Ακρολέπιδα Διαμορφωτών γαιώνΛάμες διαμορφωτή γαιών354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΛάμες και Ακρολέπιδα Διαμορφωτών γαιώνΛάμες διαμορφωτή γαιών
354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ
354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ
354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ
354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ
354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ
354-8411: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 354-8411
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 354-8411

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hole Spacing (in): 12,0
End Hole Spacing (in): 12,0
End Hole Spacing (mm): 304,8
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1.035,4
Width (in): 6,0
Wear or Durability: Carbide Insert
Overall Length (in): 40,764
Width (mm): 152,4
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Alloy Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 354-8411

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό