Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΠλάκες τριβήςΠλάκα τριβής πλευρικής μπάρας358-3864: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΠλάκες τριβήςΠλάκα τριβής πλευρικής μπάρας358-3864: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
358-3864: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ

Μάρκα: Cat

fallback-image
358-3864: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 358-3864

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 358-3864

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Position: Outer
Height (mm): 333,6
Length (in): 51,677
Material: Structural Steel,Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0,472
Thickness (mm): 12,0
Length (mm): 1.312,6
Height (in): 13,134
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 358-3864

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

352 350 352F-VG 349E L 349F L 349 349E L VG

ΚΑΔΟΣ

BUCKET

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε