Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΣωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΑγωγοί3W-0543: Σύνολο σωλήνων γραμμών βραχίονα με εσωτερική διάμετρο 10,22 mm
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΣωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΑγωγοί3W-0543: Σύνολο σωλήνων γραμμών βραχίονα με εσωτερική διάμετρο 10,22 mm
3W-0543: Σύνολο σωλήνων γραμμών βραχίονα με εσωτερική διάμετρο 10,22 mm

Συναρμολόγηση σωλήνων μεταφοράς υγρών

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
3W-0543: Σύνολο σωλήνων γραμμών βραχίονα με εσωτερική διάμετρο 10,22 mm
3W-0543: Σύνολο σωλήνων γραμμών βραχίονα με εσωτερική διάμετρο 10,22 mm

Συναρμολόγηση σωλήνων μεταφοράς υγρών

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 3W-0543

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (mm): 13,0
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,5
Εκτιμώμενο συνολικό μήκος (mm): 307,0
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 3W-0543

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

963B 963

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε