Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΓωνιακά υποστηρίγματα466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΓωνιακά υποστηρίγματα466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
466-3048: ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΗΣ
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 466-3048

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Position: Outer
Height (in): 5,102
Height (mm): 129,6
Thickness (mm): 16,0
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 685,7
Length (in): 26,996
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 466-3048

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΤΥΑΡΙ

6020B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε