Αρχική οθόνη483-2146: Ελαστικός σωλήνας Compact πλεξούδα δύο καλωδίων
Αρχική οθόνη483-2146: Ελαστικός σωλήνας Compact πλεξούδα δύο καλωδίων
483-2146: Ελαστικός σωλήνας Compact πλεξούδα δύο καλωδίων

Ελαστικός σωλήνας Compact πλεξούδα δύο καλωδίων Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
483-2146: Ελαστικός σωλήνας Compact πλεξούδα δύο καλωδίων
483-2146: Ελαστικός σωλήνας Compact πλεξούδα δύο καλωδίων

Ελαστικός σωλήνας Compact πλεξούδα δύο καλωδίων Cat®

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 483-2146

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 483-2146
Overall Length (mm): 1.543,0
Weight (kg): 0,588
Material: High Pressure Hose
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 483-2146

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε