Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΠλάκες τριβήςΠλάκα τριβής πλευρικής μπάρας538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΠλάκες τριβήςΠλάκα τριβής πλευρικής μπάρας538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH
538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH
538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH
538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH
538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH
538-7978: ΠΛΑΚΑ-RH

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 538-7978

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 538-7978

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Height (mm): 99.999,99
Position: Outer
Length (in): 3.937,008
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 3.937,008
Thickness (mm): 99.999,99
Height (in): 3.937,008
Length (mm): 99.999,99
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 538-7978

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε