Αρχική οθόνη550-5498: Πλανητικό
Αρχική οθόνη550-5498: Πλανητικό
550-5498: Πλανητικό

Πλανητικά γρανάζια και φορέας Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
550-5498: Πλανητικό
550-5498: Πλανητικό
550-5498: Πλανητικό
550-5498: Πλανητικό
550-5498: Πλανητικό

Πλανητικά γρανάζια και φορέας Cat®

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 550-5498

Description:
The planetary gear consists of a central sun gear, an outer ring gear, and several planet gears arranged in between them. The planet gears are mounted on a carrier, which allows them to rotate around the sun gear while also engaging with the outer ring gear. It is a disk-shaped structure that is connected to the output shaft of the gear system, which delivers the rotational power to other components in the machinery.

Attributes:
• The planetary gear system has high efficiency.
• Design allows for high torque transmission in a compact package.

Applications:
The planetary gears are used in automatic transmissions use drive swing planetary gears to achieve multiple gear ratios and improve fuel efficiency. It is also used in 320D3, 320D2, 320D2 L, 320D3 GC, and 323D3 Excavator.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 550-5498

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Outer Diameter (in): 10,24
Outer Diameter (mm): 260,0
Overall Width (in): 2,59
Overall Width (mm): 66,0
Weight (kg): 33,3
Weight (lb): 73,48
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 550-5498

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

323D3 320D3 GC 320D2 320D3 320D2 L

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε