Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM
553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM
553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM
553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM
553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM
553-3522: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-SE-SEM

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 553-3522

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 9.843
Bolt Length (mm): 250,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 7,283
Grip Length (mm): 185,0
Υλικό: Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 553-3522

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε