Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες564-9152: Μπουλόνι ρακόρ M5
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες564-9152: Μπουλόνι ρακόρ M5
564-9152: Μπουλόνι ρακόρ M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Μάρκα: Cat

fallback-image
564-9152: Μπουλόνι ρακόρ M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 564-9152

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (mm): 16,0
Τύπος μπουλονιού: Φρεζάτη (επίπεδη)
Μήκος λαβής (ίντσες): 3.937,008
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 0.63
Χέρι σπειρώματος: ΔΕ
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M5x0.8
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Μήκος λαβής (mm): 99.999,99
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 564-9152

ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

R2900 XE OTHER

ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

637K

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

631K 637K 651

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

16GC

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ

MD6380 MD6200

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

657 651 631K 637 631 637K

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

963

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε