566-6252: ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3524 ΣΕ C175-20
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα566-6252: ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3524 ΣΕ C175-20
Αρχική οθόνη566-6252: ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3524 ΣΕ C175-20

566-6252: ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3524 ΣΕ C175-20

Μάρκα: Cat

fallback-image

566-6252: ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3524 ΣΕ C175-20

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

116-3719: Μπουζόνι κωνικής ασφαλείας 75 mm

Ποσότητα: 4

1P-4584: Διαιρούμενη φλάντζα διαμέτρου αντίθετης οπής 84,94 mm

Ποσότητα: 8

284-9631: Εμβολοφόρος αντλία υδραυλικού ανεμιστήρα

Ποσότητα: 1

285-5247: PLATE AS

Ποσότητα: 1

286-2631: Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 85 mm

Ποσότητα: 4

290-7296: Μπουλόνι εξαγωνικό M16

Ποσότητα: 2

354-6918: Γραναζωτή αντλία υδραυλικού υγρού 4 τμημάτων γραμμικής θέσης

Ποσότητα: 1

5P-8077: Διαιρούμενη φλάντζα διαμέτρου αντίθετης οπής 64,13 mm

Ποσότητα: 12

6F-4718: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 164,69 mm

Ποσότητα: 1

6V-5553: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 151,99 mm

Ποσότητα: 1

6V-7742: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ20

Ποσότητα: 4

8T-3282: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mm

Ποσότητα: 4

8T-4122: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mm

Ποσότητα: 24

8T-4140: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 60 mm

Ποσότητα: 24

8T-4194: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 50mm

Ποσότητα: 16

8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm

Ποσότητα: 16

9X-8268: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mm

Ποσότητα: 2

Εμφανίζονται 1 έως 17 από 17

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 566-6252

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 566-6252

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 566-6252

ΦΟΡΤΗΓΟ

797

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε