Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΑφρός, μόνωση και χιτώνιαΟμάδες και συγκροτήματα μόνωσης595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΑφρός, μόνωση και χιτώνιαΟμάδες και συγκροτήματα μόνωσης595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης
595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης
595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης
595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης
595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης
595-4987: Θερμική ασπίδα σωλήνα εξάτμισης

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 595-4987

An Exhaust Pipe Heat Shield is an insulating barrier that surrounds the exterior surface of the exhaust pipe, preventing radiant heat transfer between the hot exhaust gases and adjacent equipment or structures. This heat shield utilizes advanced materials with low emissivity properties which reflect a significant portion of the radiated energy into the exhaust stream while allowing convective cooling through ambient airflow.

Attributes:
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
• Provided with maximum thermal conductivity (K) of 0.93 W/(m·K) at a temperature of 644 K and Density of 128 - 160 kg/m³ for efficient thermal insulation with an inner and outer thickness of 0.0762mm

Applications:
An Exhaust Pipe Heat Shield safeguards nearby components against high temperatures generated during normal operation or transients, and minimizes the amount of radiation escaping from the exhaust pipe, thus lowering the overall temperature of surrounding areas and improving safety conditions.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 595-4987
Υλικό: Θερμομόνωση,Κράμα χάλυβα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 595-4987

ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ

DPF SCR

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε