Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin
613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin

Cat® Track Linkage Forcing Pin is used to secure track link pins during maintenance, ensures proper alignment and stability in the track link assembly

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin
613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin
613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin
613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin
613-2610: 82.55mm Outer Diameter Track Linkage Forcing Pin

Cat® Track Linkage Forcing Pin is used to secure track link pins during maintenance, ensures proper alignment and stability in the track link assembly

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 613-2610

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Outer Diameter (mm): 82,55
Outer Diameter (in): 3,25
Length (mm): 468,0
Length (in): 18,425
Weight (kg): 12,23
Weight (lb): 26,963
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε