Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΆκρα βάσης κάδου και χείληΣυγκροτήματα άκρων βάσης616-7703: EDGE AS
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΆκρα βάσης κάδου και χείληΣυγκροτήματα άκρων βάσης616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 616-7703

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 616-7703

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Width Between Sidebars (mm): 1.765,0
End Depth (in): 14,961
Overall Width (in): 76,575
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: Advansys 110
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 60
Overall Width (mm): 1.945,0
Overall Depth (in): 14,961
Size: Advansys 110
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 6
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 380,0
Series: Advansys
Adapter Series: Advansys
Width Between Sidebars (in): 69,488
End Depth (mm): 380,0
Edge Assembly Type: Standard
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 616-7703

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

352 349

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε