Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΠροσαρμογείς, σύνδεσμοι και ρακόρΡακόρ620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΠροσαρμογείς, σύνδεσμοι και ρακόρΡακόρ620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής
620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής

Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής Cat® εμπρός προστατευτικού

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής
620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής
620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής
620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής
620-2054: Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής

Ετικέτα Κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής Cat® εμπρός προστατευτικού

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 620-2054

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Χρώμα υμενίου: Λευκό
Πλάτος στρώματος (ίντσες): 1,97
Πλάτος στρώματος (mm): 50,0
Μήκος (ίντσες): 2,95
Μήκος (mm): 75,0
Χρώμα γράμματος: Μαύρο
Υλικό: Ετικέτα
Πάχος (ίντσες): 0,01
Πάχος (mm): 0,38
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 620-2054

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

330 MHPU

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

326 GC 349 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 313 GC 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 313 355 320 326 330 GC 325 323 326GC MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

MH3040 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε