Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
238-5082: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
6V-5063: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
3D-2824: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 001-6301
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 001-6301
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 001-6301
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 001-6301
PUMPER
CPT372 SBF214 SCT673 SUF557
UNDERGROUND ART TRUCK
AD45
GENERATOR
SR4 SR5 SR4B
TRUCK ENGINE
3406
POWER MODULE
3516C PP3516
LOAD HAUL DUMP
R1700 II R1600G R1600H R2900 XE R1600 R1700G R2900