Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΕλαστικοί σωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΣυγκροτήματα ελαστικού σωλήνα371-8946: Ελαστικός σωλήνας χύδην εσωτερικής διαμέτρου 63,5 mm
Αρχική οθόνη
Ελαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΕλαστικοί σωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΣυγκροτήματα ελαστικού σωλήνα
371-8946: Ελαστικός σωλήνας χύδην εσωτερικής διαμέτρου 63,5 mm
371-8946: Ελαστικός σωλήνας χύδην εσωτερικής διαμέτρου 63,5 mm

Συνθετικός ελαστικός σωλήνας χύδην Cat® για γραμμές ψυκτικού ψυγείου και δοχείων διαστολής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
371-8946: Ελαστικός σωλήνας χύδην εσωτερικής διαμέτρου 63,5 mm
371-8946: Ελαστικός σωλήνας χύδην εσωτερικής διαμέτρου 63,5 mm

Συνθετικός ελαστικός σωλήνας χύδην Cat® για γραμμές ψυκτικού ψυγείου και δοχείων διαστολής
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
Caterpillar heavy-duty coolant hose meets oil resistance requirements of SAE J20, Class B & C for the best in reliable hose and coupling performance. This hose is intended for use in engine cooling systems where heavy-duty service is required.

Attributes:
• Bulk unit of measure: CM
• Hose ID: 63.5 mm (2.5 in)
• Hose OD: 76.4 mm (3.00 in) Nominal
• Min Burst Pressure: 20.6 bar (300 psi)
• Max Working Pressure: 5.2 bar (75 psi)
• Min Bend Radius: 770 mm (30.50 in)
• Temperature Range: -40° C to +100° C (-40° F to +212° F)
• Synthetic rubber inner tube and cover with multiple plies of fabric reinforcement

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.

Description:
Caterpillar heavy-duty coolant hose meets oil resistance requirements of SAE J20, Class B & C for the best in reliable hose and coupling performance. This hose is intended for use in engine cooling systems where heavy-duty service is required.

Attributes:
• Bulk unit of measure: CM
• Hose ID: 63.5 mm (2.5 in)
• Hose OD: 76.4 mm (3.00 in) Nominal
• Min Burst Pressure: 20.6 bar (300 psi)
• Max Working Pressure: 5.2 bar (75 psi)
• Min Bend Radius: 770 mm (30.50 in)
• Temperature Range: -40° C to +100° C (-40° F to +212° F)
• Synthetic rubber inner tube and cover with multiple plies of fabric reinforcement

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 2.50
Εσωτερική διάμετρος (mm): 63.5
Μέγεθος πίνακα (ίντσες): -40
Περιγραφή υλικού: Εσωτερικός σωλήνας από συνθετικό ελαστικό και κάλυμμα με πολλαπλά λινά υφασμάτινης ενίσχυσης
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 3.11
Εξωτερική διάμετρος (mm): 79
Πίεση λειτουργίας (kPa): 520
Πίεση λειτουργίας (psi): 75
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως 100 °C
Υλικό: Ελαστικό
Εφαρμογή: Αντίσταση σε λάδι
Δυναμικότητα πίεσης (psi): 2060
SAE: SAE 20R1
Bulk Unit of Measure: CM
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 2.50
Εσωτερική διάμετρος (mm): 63.5
Μέγεθος πίνακα (ίντσες): -40
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Underground Art Truck
AD22AD45BAD55AD30AD45
Generator
SR4
Wheel Tractor-Scraper
627K627637627K LRC637K
Load Haul Dump
R1300GR3000HR1600GR1600HR2900GR2900 XER1700GR2900
Material Handler
MH3037MH3049MH3059
Motor Grader
12H12M120H404F-2214M312M 314160H140M 3 AWD12M 3 AWD140M 3135H160H NA160H ES12H NA16M14M-312H ES160140M163H NA140H160M 3140H NA150160M 3 AWD140H ES140143H16GC
Asphalt Compactor
CB16CB15CB13
Track-Type Tractor
D8D8TD8RD8LD8ND8 GCD9TD9RD8GC
Marine Engine
C18 MARINEC18C32BC32
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
583RPL83PL87587R
Vibratory Compactor
CB-66BCB-64BCB-68B
Petroleum Package
C18
Wheel Tractor
657E633D639D631D631G637G637D637K
Generator Set
G3412CC18C18 MARINE GSG3412
Soil Compactor
825G II
Locomotive Engine
PR20B
Wheel Dozer
844824G II
Landfill Compactor
826G II826G
Wheel Loader
990980G II980C980F980H980G990 II994F994D994H
Gen Set Engine
3306POWER SYS3306B
Challenger
65C65D70C
Industrial Engine
C7C9C4.4C13
Wheel Scraper
637K
Truck
793F CMD793F OEM775E775D795F XQ793F795F ACMT4400D AC793F XQ773E773D769D773B
Quarry Truck
771D775D775B
Compactor
CB13CB15CB16
Προβολή περισσότερων
Underground Art Truck
AD22AD45BAD55AD30AD45
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 371-8946
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 371-8946
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 371-8946

Description:
Caterpillar heavy-duty coolant hose meets oil resistance requirements of SAE J20, Class B & C for the best in reliable hose and coupling performance. This hose is intended for use in engine cooling systems where heavy-duty service is required.

Attributes:
• Bulk unit of measure: CM
• Hose ID: 63.5 mm (2.5 in)
• Hose OD: 76.4 mm (3.00 in) Nominal
• Min Burst Pressure: 20.6 bar (300 psi)
• Max Working Pressure: 5.2 bar (75 psi)
• Min Bend Radius: 770 mm (30.50 in)
• Temperature Range: -40° C to +100° C (-40° F to +212° F)
• Synthetic rubber inner tube and cover with multiple plies of fabric reinforcement

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 371-8946

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 2.50
Εσωτερική διάμετρος (mm): 63.5
Μέγεθος πίνακα (ίντσες): -40
Περιγραφή υλικού: Εσωτερικός σωλήνας από συνθετικό ελαστικό και κάλυμμα με πολλαπλά λινά υφασμάτινης ενίσχυσης
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 3.11
Εξωτερική διάμετρος (mm): 79
Πίεση λειτουργίας (kPa): 520
Πίεση λειτουργίας (psi): 75
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως 100 °C
Υλικό: Ελαστικό
Εφαρμογή: Αντίσταση σε λάδι
Δυναμικότητα πίεσης (psi): 2060
SAE: SAE 20R1
Bulk Unit of Measure: CM
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 371-8946

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22 AD45B AD55 AD30 AD45

GENERATOR

SR4

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 627 637 627K LRC 637K

LOAD HAUL DUMP

R1300G R3000H R1600G R1600H R2900G R2900 XE R1700G R2900

MATERIAL HANDLER

MH3037 MH3049 MH3059

MOTOR GRADER

12H 12M 120H 404F-22 14M3 12M 3 14 160H 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 135H 160H NA 160H ES 12H NA 16M 14M-3 12H ES 160 140M 163H NA 140H 160M 3 140H NA 150 160M 3 AWD 140H ES 140 143H 16GC

ASPHALT COMPACTOR

CB16 CB15 CB13

TRACK-TYPE TRACTOR

D8 D8T D8R D8L D8N D8 GC D9T D9R D8GC

MARINE ENGINE

C18 MARINE C18 C32B C32

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

PIPELAYER

583R PL83 PL87 587R

VIBRATORY COMPACTOR

CB-66B CB-64B CB-68B

PETROLEUM PACKAGE

C18

WHEEL TRACTOR

657E 633D 639D 631D 631G 637G 637D 637K

GENERATOR SET

G3412C C18 C18 MARINE GS G3412

SOIL COMPACTOR

825G II

LOCOMOTIVE ENGINE

PR20B

WHEEL DOZER

844 824G II

LANDFILL COMPACTOR

826G II 826G

WHEEL LOADER

990 980G II 980C 980F 980H 980G 990 II 994F 994D 994H

GEN SET ENGINE

3306 POWER SYS 3306B

CHALLENGER

65C 65D 70C

INDUSTRIAL ENGINE

C7 C9 C4.4 C13

WHEEL SCRAPER

637K

TRUCK

793F CMD 793F OEM 775E 775D 795F XQ 793F 795F AC MT4400D AC 793F XQ 773E 773D 769D 773B

QUARRY TRUCK

771D 775D 775B

COMPACTOR

CB13 CB15 CB16

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό