HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras371-8946: Mangueira a Granel com 63,5 mm de Diâmetro Interno
Home
Mangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras
371-8946: Mangueira a Granel com 63,5 mm de Diâmetro Interno
371-8946: Mangueira a Granel com 63,5 mm de Diâmetro Interno

Mangueira a Granel de Borracha Sintética Cat® para Tubulações de Líquido Arrefecedor dos Tanques de Compensação e Radiador

Marca: Cat

Imagens do Produto
371-8946: Mangueira a Granel com 63,5 mm de Diâmetro Interno
371-8946: Mangueira a Granel com 63,5 mm de Diâmetro Interno

Mangueira a Granel de Borracha Sintética Cat® para Tubulações de Líquido Arrefecedor dos Tanques de Compensação e Radiador
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
A mangueira de líquido arrefecedor reforçado Caterpillar atende às exigências de resistência ao óleo de SAE J20, Classes B e C, para obter o melhor desempenho confiável de mangueira e acoplamento. Essa mangueira destina-se ao uso em sistemas de arrefecimento do motor em que é necessário um serviço pesado.

Atributos:
• Unidade de medida a granel: cm
• Identificação da mangueira: 63,5 mm (2,5 pol)
• Diâmetro Externo da Mangueira: 76,4 mm (3,00 pol), Nominal
• Pressão de Ruptura Mínima: 20,6 bar (300 lb/pol²)
• Pressão de Trabalho Máxima: 5,2 bar (75 lb/pol²)
• Raio de Curvatura Mínimo: 770 mm (30,50 pol)
• Faixa de temperatura: -40° C a +100° C (-40° F a +212° F)
• Tubo interno de borracha sintética e tampa com várias camadas de reforço de tecido

Aplicação:
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive 1,3-Butadieno, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Advertência de Produtos do Conjunto de Mangueiras Cat®
Seleções inadequadas de combinações de mangueira e acoplamento violarão as garantias e poderão resultar em lesões pessoais graves ou morte, danos a propriedades ou falha de componentes e sistema da máquina. Os produtos de conjunto de mangueiras Cat® são projetados e testados como um sistema para oferecerem conexão confiável, maximizando a segurança e a confiabilidade do sistema hidráulico. Também recomendamos o uso de ferramental adequado e adequadamente mantido da Caterpillar para garantir que as mangueiras sejam crimpadas de acordo com as especificações. O uso de mangueiras da Caterpillar com acoplamentos de outros fabricantes ou o uso de acoplamentos da Caterpillar com mangueiras de outros fabricantes pode resultar em conjuntos de mangueiras não confiáveis, não seguros ou ineficientes. Isso não é recomendado nem autorizado pela Caterpillar. Para obter informações adicionais, consulte as normas SAE J1273 seção 6.3 e ISO 17165-2 seção 6.3.

Descrição:
A mangueira de líquido arrefecedor reforçado Caterpillar atende às exigências de resistência ao óleo de SAE J20, Classes B e C, para obter o melhor desempenho confiável de mangueira e acoplamento. Essa mangueira destina-se ao uso em sistemas de arrefecimento do motor em que é necessário um serviço pesado.

Atributos:
• Unidade de medida a granel: cm
• Identificação da mangueira: 63,5 mm (2,5 pol)
• Diâmetro Externo da Mangueira: 76,4 mm (3,00 pol), Nominal
• Pressão de Ruptura Mínima: 20,6 bar (300 lb/pol²)
• Pressão de Trabalho Máxima: 5,2 bar (75 lb/pol²)
• Raio de Curvatura Mínimo: 770 mm (30,50 pol)
• Faixa de temperatura: -40° C a +100° C (-40° F a +212° F)
• Tubo interno de borracha sintética e tampa com várias camadas de reforço de tecido

Aplicação:
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive 1,3-Butadieno, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Advertência de Produtos do Conjunto de Mangueiras Cat®
Seleções inadequadas de combinações de mangueira e acoplamento violarão as garantias e poderão resultar em lesões pessoais graves ou morte, danos a propriedades ou falha de componentes e sistema da máquina.
Exibir Mais
Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 2,50
Diâmetro Interno (mm): 63,5
Descrição do Material: Tubo interno de borracha sintética e tampa com várias camadas de reforço de tecido
Tamanho do Traço (pol): -40
Diâmetro Externo (pol): 3,11
Diâmetro Externo (mm): 79
Pressão de Trabalho (kPa): 520
Pressão de Trabalho (lb/pol²): 75
Temperatura de Operação: -40 °C a 100 °C
Material: Borracha
Aplicação: Resistência a Óleo
Capacidade de Pressão (lb/pol²): 2.060
SAE: SAE 20R1
Bulk Unit of Measure: CM
Unidades de MedidaEUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 2,50
Diâmetro Interno (mm): 63,5
Descrição do Material: Tubo interno de borracha sintética e tampa com várias camadas de reforço de tecido
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Underground Art Truck
AD22AD45BAD55AD30AD45
Generator
SR4
Wheel Tractor-Scraper
627K627637627K LRC637K
Load Haul Dump
R1300GR3000HR1600GR1600HR2900GR2900 XER1700GR2900
Material Handler
MH3037MH3049MH3059
Motor Grader
12H12M120H404F-2214M312M 314160H140M 3 AWD12M 3 AWD140M 3135H160H NA160H ES12H NA16M14M-312H ES160140M163H NA140H160M 3140H NA150160M 3 AWD140H ES140143H16GC
Asphalt Compactor
CB16CB15CB13
Track-Type Tractor
D8D8TD8RD8LD8ND8 GCD9TD9RD8GC
Marine Engine
C18 MARINEC18C32BC32
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
583RPL83PL87587R
Vibratory Compactor
CB-66BCB-64BCB-68B
Petroleum Package
C18
Wheel Tractor
657E633D639D631D631G637G637D637K
Generator Set
G3412CC18C18 MARINE GSG3412
Soil Compactor
825G II
Locomotive Engine
PR20B
Wheel Dozer
844824G II
Landfill Compactor
826G II826G
Wheel Loader
990980G II980C980F980H980G990 II994F994D994H
Gen Set Engine
3306POWER SYS3306B
Challenger
65C65D70C
Industrial Engine
C7C9C4.4C13
Wheel Scraper
637K
Truck
793F CMD793F OEM775E775D795F XQ793F795F ACMT4400D AC793F XQ773E773D769D773B
Quarry Truck
771D775D775B
Compactor
CB13CB15CB16
Exibir Mais
Underground Art Truck
AD22AD45BAD55AD30AD45
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Diagrama de peças para 371-8946
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Geralmente Comprados Juntos
371-8946371-8946
371-8949371-8949
3J-19073J-1907
Exibir Todas as Peças
Geralmente Comprados Juntos
371-8946
Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

Entre em Contato com o Revendedor
371-8949
Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

Entre em Contato com o Revendedor
3J-1907
Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

Entre em Contato com o Revendedor
3K-0360
Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

Entre em Contato com o Revendedor
3J-7354
Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

Entre em Contato com o Revendedor
371-8094
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
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista