Description: A Backflow Connector is a component in a Diesel Exhaust Fluid Pump that helps prevent fluid backflow from the pump to the storage tank. It is normally constructed of plastic material and aids in the prevention of contamination by allowing fluid to flow out of the pump while preventing it from returning.
Attributes: • Offers high durability and flexibility. • Provided with 4.5 Nm mounting torque to securely hold the connectors. • O rings are utilized on the connectors to provide a tight seal.
Applications: A Backflow Connector is used to prevent the fluid from flowing back in Diesel Exhaust Pump, widely used in Cat Powertrain, Motor Graders, Engine (Piston), Tree Harvester, Skid Steers, Excavators, Backhoe Loaders, Skidders, OEM Applications, Wheel Tractor-Scrapers, Scrapers, Truck, Articulated Trucks, Wheel Type Tractor, Compactors, Wheel Loaders, Track Loaders, Track Type Tractors, Aftertreatment, Paving Equipment, Engine-General Platform, Power Systems, Generator Set, Underground Mining, Drills, Pipelayer, and multiple telehandler configurations
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A Backflow Connector is a component in a Diesel Exhaust Fluid Pump that helps prevent fluid backflow from the pump to the storage tank. It is normally constructed of plastic material and aids in the prevention of contamination by allowing fluid to flow out of the pump while preventing it from returning.
Attributes: • Offers high durability and flexibility. • Provided with 4.5 Nm mounting torque to securely hold the connectors. • O rings are utilized on the connectors to provide a tight seal.
Applications: A Backflow Connector is used to prevent the fluid from flowing back in Diesel Exhaust Pump, widely used in Cat Powertrain, Motor Graders, Engine (Piston), Tree Harvester, Skid Steers, Excavators, Backhoe Loaders, Skidders, OEM Applications, Wheel Tractor-Scrapers, Scrapers, Truck, Articulated Trucks, Wheel Type Tractor, Compactors, Wheel Loaders, Track Loaders, Track Type Tractors, Aftertreatment, Paving Equipment, Engine-General Platform, Power Systems, Generator Set, Underground Mining, Drills, Pipelayer, and multiple telehandler configurations
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 3,18
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1
Εξωτερική διάμετρος (mm): 25
Μήκος (mm): 81
Συνολικό μήκος (ίντσες): 3,12
Υλικό: Πλαστικό
Συνολικό μήκος (mm): 81
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,98
Εξωτερική διάμετρος (mm): 25
Βάρος (kg): 0,01
Βάρος (λίβρες): 0,02
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 3,18
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1
Εξωτερική διάμετρος (mm): 25
Προβολή περισσότερων
Este timpul pentru întreținere?
Facem totul mai ușor
Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.
XQP115DE500C13 XQ375DE630XQ1140C7.1 GENXQ230C18C18 GEN SEXQ425XQ330XQP310XQP200
Reclaimer Mixer
RM400RM500B
Engine
C15C18C13BC7.1C9.3
Ejector Truck
730C730C2 EJ740
Cold Planer
PM620PM622PM312PM313PM310
Forest Products
OTHER
Road Reclaimer
RM400RM600RM500BRM500
Skid Steer Loader
270XE270
Wheel Feller Buncher
573D563D2570D2670D
Truck
772G OEM770G OEM770G772G
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13BTR35E44-C9.3B
Track-Type Loader
973
Προβολή περισσότερων
Generator
XQ330LC51XX
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 516-2663
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 516-2663
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 516-2663
Description: A Backflow Connector is a component in a Diesel Exhaust Fluid Pump that helps prevent fluid backflow from the pump to the storage tank. It is normally constructed of plastic material and aids in the prevention of contamination by allowing fluid to flow out of the pump while preventing it from returning.
Attributes: • Offers high durability and flexibility. • Provided with 4.5 Nm mounting torque to securely hold the connectors. • O rings are utilized on the connectors to provide a tight seal.
Applications: A Backflow Connector is used to prevent the fluid from flowing back in Diesel Exhaust Pump, widely used in Cat Powertrain, Motor Graders, Engine (Piston), Tree Harvester, Skid Steers, Excavators, Backhoe Loaders, Skidders, OEM Applications, Wheel Tractor-Scrapers, Scrapers, Truck, Articulated Trucks, Wheel Type Tractor, Compactors, Wheel Loaders, Track Loaders, Track Type Tractors, Aftertreatment, Paving Equipment, Engine-General Platform, Power Systems, Generator Set, Underground Mining, Drills, Pipelayer, and multiple telehandler configurations
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 516-2663
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 3,18
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 1
Εξωτερική διάμετρος (mm): 25
Μήκος (mm): 81
Συνολικό μήκος (ίντσες): 3,12
Υλικό: Πλαστικό
Συνολικό μήκος (mm): 81
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,98
Εξωτερική διάμετρος (mm): 25
Βάρος (kg): 0,01
Βάρος (λίβρες): 0,02
Προβολή περισσότερων
Este timpul pentru întreținere?
Facem totul mai ușor
Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.
XQP115 DE500 C13 XQ375 DE630 XQ1140 C7.1 GEN XQ230 C18 C18 GEN SE XQ425 XQ330 XQP310 XQP200
RECLAIMER MIXER
RM400 RM500B
ENGINE
C15 C18 C13B C7.1 C9.3
EJECTOR TRUCK
730C 730C2 EJ 740
COLD PLANER
PM620 PM622 PM312 PM313 PM310
FOREST PRODUCTS
OTHER
ROAD RECLAIMER
RM400 RM600 RM500B RM500
SKID STEER LOADER
270XE 270
WHEEL FELLER BUNCHER
573D 563D 2570D 2670D
TRUCK
772G OEM 770G OEM 770G 772G
POWERTRAIN
TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B
TRACK-TYPE LOADER
973
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.