Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΆξονες κίνησης και αρθρώσειςΛοιπά εξαρτήματα αξόνων κίνησης και αρθρώσεων562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΆξονες κίνησης και αρθρώσειςΛοιπά εξαρτήματα αξόνων κίνησης και αρθρώσεων
562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης
562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης

Cat® Αλυσίδα κυλίνδρου για παράλληλη κίνηση που συνδέει πολλαπλούς άξονες ή τροχούς για τη μετάδοση ισχύος από τον κινητήρα στους κινητήριους τροχούς

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης
562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης
562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης
562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης
562-8118: Ράουλο 240S 27 σύνδεσμοι αλυσίδας κίνησης

Cat® Αλυσίδα κυλίνδρου για παράλληλη κίνηση που συνδέει πολλαπλούς άξονες ή τροχούς για τη μετάδοση ισχύος από τον κινητήρα στους κινητήριους τροχούς
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 562-8118
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 562-8118

Description:
Cat chain assemblies are critical components in the powertrain systems of heavy-duty equipment. Used with tandem drive, modular rear axle drive systems to deliver more power from the engine to the ground. Chain assemblies transmit power from the final drive sprockets to the wheel spindles.

Attributes:
• Total Length: 55 Pitches
• Chain Pitch: 76.2 mm (3.00 in)
• Chain Width: 103.3 mm (4.06 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 562-8118

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Αριθμός ANSI (Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων): 240
Συνολικό μήκος (mm): 4191
Βήμα (mm): 76.2
Πλάτος κυλίνδρου (mm): 47.35
Συνολικό μήκος (ίντσες): 165
Βήμα (ίντσες): 3.00
Πλάτος κυλίνδρου (ίντσες): 1.86
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 562-8118

MOTOR GRADER

24M 24

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό