Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΔιαφορικάΈδρανα διαφορικού6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΔιαφορικάΈδρανα διαφορικού
6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο
6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο

Χιτώνιο βελονοειδούς ωστικού εδράνου Cat® (μόνο χιτώνιο)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο
6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο
6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο
6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο
6N-8195: Δακτύλιος-Βελονοειδές έδρανο

Χιτώνιο βελονοειδούς ωστικού εδράνου Cat® (μόνο χιτώνιο)
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
Cat thrust races are designed to provide axial location to thrust needle roller and cage assemblies in support of large axial loads and high rotational speeds.

Attributes:
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Hardened for added toughness.
• Easy to install.

Application:
Thrust races are used with thrust needle roller and cage assemblies and are designed to support high axial loads and rotational speeds. Typical applications for thrust races are wherever they are needed to axially locate thrust needle roller and cage assemblies, such as in transmission assemblies.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat thrust races are designed to provide axial location to thrust needle roller and cage assemblies in support of large axial loads and high rotational speeds.

Attributes:
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Hardened for added toughness.
• Easy to install.

Application:
Thrust races are used with thrust needle roller and cage assemblies and are designed to support high axial loads and rotational speeds. Typical applications for thrust races are wherever they are needed to axially locate thrust needle roller and cage assemblies, such as in transmission assemblies.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 9.58
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.94
Ύψος (mm): 0.76
Εξωτερική διάμετρος (mm): 23.83
Ύψος (ίντσες): 0.03
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.38
Material: Alloy Steel
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 9.58
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.94
Ύψος (mm): 0.76
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Truck Engine
3408B3408
Wheel Tractor
651E657E633D639D631D631E637D637E
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
931931B943953
Cold Planer
PR-1000CPR-1000PR-450CPR-450PM-565PR-750B
Wheel Dozer
834B
Landfill Compactor
836
Winch
59N59L58L535958
Backhoe
931D3
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
990G926988B988F992D992C
Track-Type Tractor
D3D8LD9RD9LD9ND9 GCD3BD10ND4ED5BD6DD6G
Engine - Machine
34083208
Marine Engine
3408B3408C3412C3412D34123408
Ripper
3649895395110943
Pipelayer
589
Industrial Engine
34123412C3408B3408C
Wheel Scraper
657E
Truck
769C773B
Quarry Truck
771C775B
Tractor
772B768C
Excavator
215
Bulldozer
4S10SU6A6S10U8A8S8U9C9U9S9SU834U834S3S3P4A
Προβολή περισσότερων
Truck Engine
3408B3408
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6N-8195
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6N-8195
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 6N-8195

Description:
Cat thrust races are designed to provide axial location to thrust needle roller and cage assemblies in support of large axial loads and high rotational speeds.

Attributes:
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Hardened for added toughness.
• Easy to install.

Application:
Thrust races are used with thrust needle roller and cage assemblies and are designed to support high axial loads and rotational speeds. Typical applications for thrust races are wherever they are needed to axially locate thrust needle roller and cage assemblies, such as in transmission assemblies.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6N-8195

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 9.58
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.94
Ύψος (mm): 0.76
Εξωτερική διάμετρος (mm): 23.83
Ύψος (ίντσες): 0.03
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.38
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6N-8195

TRUCK ENGINE

3408B 3408

WHEEL TRACTOR

651E 657E 633D 639D 631D 631E 637D 637E

HYDRAULIC CONTROL

163 143 153 141 140

TRACK LOADER

931 931B 943 953

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

WHEEL DOZER

834B

LANDFILL COMPACTOR

836

WINCH

59N 59L 58L 53 59 58

BACKHOE

931 D3

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

990 G926 988B 988F 992D 992C

TRACK-TYPE TRACTOR

D3 D8L D9R D9L D9N D9 GC D3B D10N D4E D5B D6D D6G

ENGINE - MACHINE

3408 3208

MARINE ENGINE

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3408

RIPPER

3 6 4 9 8 953 951 10 943

PIPELAYER

589

INDUSTRIAL ENGINE

3412 3412C 3408B 3408C

WHEEL SCRAPER

657E

TRUCK

769C 773B

QUARRY TRUCK

771C 775B

TRACTOR

772B 768C

EXCAVATOR

215

BULLDOZER

4S 10SU 6A 6S 10U 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 834U 834S 3S 3P 4A

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό