NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームドライブトレインディファレンシャルディファレンシャル ベアリング6N-8195: ニードル ベアリング レース
ホーム
ドライブトレインディファレンシャルディファレンシャル ベアリング
6N-8195: ニードル ベアリング レース
6N-8195: ニードル ベアリング レース

Cat®ニードル スラスト ベアリング レース(レースのみ)

ブランド: Cat

製品画像
6N-8195: ニードル ベアリング レース
6N-8195: ニードル ベアリング レース
6N-8195: ニードル ベアリング レース
6N-8195: ニードル ベアリング レース
6N-8195: ニードル ベアリング レース

Cat®ニードル スラスト ベアリング レース(レースのみ)
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
CATスラスト レースは,大きな軸方向荷重と高い回転速度を支持するスラスト ニードル ローラおよびケージ アセンブリベアリングの軸方向位置を決めるように設計されています。

特長:
• 大きい軸方向耐荷重容量。
• 高速回転をサポート
• 必要な取付けスペースは最小限。
• 硬化処理により高度向上。
• 取付けが容易。

用途:
スラス トレースは,スラスト ニードル ローラおよびケージ アセンブリと一緒に使用し,大きい軸方向荷重と高い回転速度を支持するように設計されています。スラスト レースの一般的な用途は,トランスミッション アセンブリなどでスラスト ニードル ローラおよびケージ アセンブリを軸方向に位置決めする必要がある場合です。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
CATスラスト レースは,大きな軸方向荷重と高い回転速度を支持するスラスト ニードル ローラおよびケージ アセンブリベアリングの軸方向位置を決めるように設計されています。

特長:
• 大きい軸方向耐荷重容量。
• 高速回転をサポート
• 必要な取付けスペースは最小限。
• 硬化処理により高度向上。
• 取付けが容易。

用途:
スラス トレースは,スラスト ニードル ローラおよびケージ アセンブリと一緒に使用し,大きい軸方向荷重と高い回転速度を支持するように設計されています。スラスト レースの一般的な用途は,トランスミッション アセンブリなどでスラスト ニードル ローラおよびケージ アセンブリを軸方向に位置決めする必要がある場合です。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 23.83
内径(mm): 9.58
外径(in): 0.94
内径(in): 0.38
高さ(in): 0.03
高さ(mm): 0.76
Material: Alloy Steel
単位米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 23.83
内径(mm): 9.58
外径(in): 0.94
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Truck Engine
3408B3408
Wheel Tractor
651E657E633D639D631D631E637D637E
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
931931B943953
Cold Planer
PR-1000CPR-1000PR-450CPR-450PM-565PR-750B
Wheel Dozer
834B
Landfill Compactor
836
Winch
59N59L58L535958
Backhoe
931D3
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
990G926988B988F992D992C
Track-Type Tractor
D3D8LD9RD9LD9ND9 GCD3BD10ND4ED5BD6DD6G
Engine - Machine
34083208
Marine Engine
3408B3408C3412C3412D34123408
Ripper
3649895395110943
Pipelayer
589
Industrial Engine
34123412C3408B3408C
Wheel Scraper
657E
Truck
769C773B
Quarry Truck
771C775B
Tractor
772B768C
Excavator
215
Bulldozer
4S10SU6A6S10U8A8S8U9C9U9S9SU834U834S3S3P4A
さらに表示
Truck Engine
3408B3408
保証情報
返品ポリシー
6N-8195の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください