Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
377-5831 : ΣΩΜΑ-F V-GD
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Περιγραφή
Περιγραφή
Description: A Fuel Valve Body controls the flow of fuel to the engine. The fuel valve body consists of a valve seat, valve stem, and valve disc, which work together to regulate the flow of fuel through the system. The valve seat provides a sealing surface for the valve disc, while the valve stem is a movable component that controls the position of the valve disc. The valve disc is a circular component that opens and closes the valve seat to control the flow of fuel.
Attributes: • Withstand the high pressures and temperatures generated by the fuel system • Controls the flow of fuel, ensuring that the engine receives the correct amount of fuel at the right time • Withstanding wear and tear over time
Applications: A Fuel Valve Body is important component of fuel injection pumps, which drive fuel into the cylinders of engines, This is widely used in Cat 112F, 120, 120,120B, 120B, 120G, 12E, 12F, 12G, 130G, 140, 140B, 140G, 14E and 14G Motor Grader, 1673C,3306, 3208, 3306, 3406, D330C,3304, D333C and D333C,3306 Engine (Piston), 225, 235, 235B and 235C Excavators, 3304 and 3306 Generator Set, 518 and 528 Skidder, 561C, 561D, 571F, 571G, 572F and 572G Pipelayer, 621, 621B, 621R, 623, 627, 627B, 637 and 814 Wheel Tractor Scrapers, 627, 627B, 637, 637B, 637D and 639D Scraper, 65,65B, 951B, D4D, D4E, D5, D5B, D6C, D6D, D7F, D7G and D7H Track Type Tractor, 815 and 816 Compactor, 920, 922B, 930, 930R,930T, 944, 950, 950B,950E, 966C, 966D,966E, 966R and 980B Wheel Loader, 941, 941,941B, 951, 951B,951C, 951C, 955K,955L, 955L, 963, 963B, 977K,977L and 977L Track Loader, 950 Tree Harvester, CL215 Underground Mining, M520 and M553 Goer, M559 Cargo - Tanker, Power Shift, RT60 and RTC60,RT40,RT50 Material Handler, TR13, TR16, TR28, and TR35 Powertrain.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως κάδμιο, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A Fuel Valve Body controls the flow of fuel to the engine. The fuel valve body consists of a valve seat, valve stem, and valve disc, which work together to regulate the flow of fuel through the system. The valve seat provides a sealing surface for the valve disc, while the valve stem is a movable component that controls the position of the valve disc. The valve disc is a circular component that opens and closes the valve seat to control the flow of fuel.
Attributes: • Withstand the high pressures and temperatures generated by the fuel system • Controls the flow of fuel, ensuring that the engine receives the correct amount of fuel at the right time • Withstanding wear and tear over time
Applications: A Fuel Valve Body is important component of fuel injection pumps, which drive fuel into the cylinders of engines, This is widely used in Cat 112F, 120, 120,120B, 120B, 120G, 12E, 12F, 12G, 130G, 140, 140B, 140G, 14E and 14G Motor Grader, 1673C,3306, 3208, 3306, 3406, D330C,3304, D333C and D333C,3306 Engine (Piston), 225, 235, 235B and 235C Excavators, 3304 and 3306 Generator Set, 518 and 528 Skidder, 561C, 561D, 571F, 571G, 572F and 572G Pipelayer, 621, 621B, 621R, 623, 627, 627B, 637 and 814 Wheel Tractor Scrapers, 627, 627B, 637, 637B, 637D and 639D Scraper, 65,65B, 951B, D4D, D4E, D5, D5B, D6C, D6D, D7F, D7G and D7H Track Type Tractor, 815 and 816 Compactor, 920, 922B, 930, 930R,930T, 944, 950, 950B,950E, 966C, 966D,966E, 966R and 980B Wheel Loader, 941, 941,941B, 951, 951B,951C, 951C, 955K,955L, 955L, 963, 963B, 977K,977L and 977L Track Loader, 950 Tree Harvester, CL215 Underground Mining, M520 and M553 Goer, M559 Cargo - Tanker, Power Shift, RT60 and RTC60,RT40,RT50 Material Handler, TR13, TR16, TR28, and TR35 Powertrain.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως κάδμιο, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Χρώμα: Μαύρο
Μήκος (ίντσες): 54,76
Εξωτερική διάμετρος (mm): 21,882
Μήκος (mm): 54,762
Υλικό: Χάλυβας
Ελάχιστη διάμετρος (ίντσες): 4
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 21,88
Συνολική διάμετρος (ίντσες): 4,38
Συνολικό μήκος (ίντσες): 7,78
Σπείρωμα: M14X1,5, 7/16-10
Βάρος (kg): 3,51
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Χρώμα: Μαύρο
Μήκος (ίντσες): 54,76
Προβολή περισσότερων
Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
Nous vous simplifions la tâche.
Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.
Description: A Fuel Valve Body controls the flow of fuel to the engine. The fuel valve body consists of a valve seat, valve stem, and valve disc, which work together to regulate the flow of fuel through the system. The valve seat provides a sealing surface for the valve disc, while the valve stem is a movable component that controls the position of the valve disc. The valve disc is a circular component that opens and closes the valve seat to control the flow of fuel.
Attributes: • Withstand the high pressures and temperatures generated by the fuel system • Controls the flow of fuel, ensuring that the engine receives the correct amount of fuel at the right time • Withstanding wear and tear over time
Applications: A Fuel Valve Body is important component of fuel injection pumps, which drive fuel into the cylinders of engines, This is widely used in Cat 112F, 120, 120,120B, 120B, 120G, 12E, 12F, 12G, 130G, 140, 140B, 140G, 14E and 14G Motor Grader, 1673C,3306, 3208, 3306, 3406, D330C,3304, D333C and D333C,3306 Engine (Piston), 225, 235, 235B and 235C Excavators, 3304 and 3306 Generator Set, 518 and 528 Skidder, 561C, 561D, 571F, 571G, 572F and 572G Pipelayer, 621, 621B, 621R, 623, 627, 627B, 637 and 814 Wheel Tractor Scrapers, 627, 627B, 637, 637B, 637D and 639D Scraper, 65,65B, 951B, D4D, D4E, D5, D5B, D6C, D6D, D7F, D7G and D7H Track Type Tractor, 815 and 816 Compactor, 920, 922B, 930, 930R,930T, 944, 950, 950B,950E, 966C, 966D,966E, 966R and 980B Wheel Loader, 941, 941,941B, 951, 951B,951C, 951C, 955K,955L, 955L, 963, 963B, 977K,977L and 977L Track Loader, 950 Tree Harvester, CL215 Underground Mining, M520 and M553 Goer, M559 Cargo - Tanker, Power Shift, RT60 and RTC60,RT40,RT50 Material Handler, TR13, TR16, TR28, and TR35 Powertrain.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως κάδμιο, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8S-2389
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Χρώμα: Μαύρο
Μήκος (ίντσες): 54,76
Εξωτερική διάμετρος (mm): 21,882
Μήκος (mm): 54,762
Υλικό: Χάλυβας
Ελάχιστη διάμετρος (ίντσες): 4
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 21,88
Συνολική διάμετρος (ίντσες): 4,38
Συνολικό μήκος (ίντσες): 7,78
Σπείρωμα: M14X1,5, 7/16-10
Βάρος (kg): 3,51
Προβολή περισσότερων
Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
Nous vous simplifions la tâche.
Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.