OHIO CAT
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

OHIO CAT
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm
159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm
Product Images
159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm
159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm
159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm
159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm
159-2953: Βίδα επίπεδης κεφαλής μήκους 50 mm

Μετρικό, χοντρό σπείρωμα UNC

Μάρκα: Cat

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 159-2953
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 159-2953

Made of steel and finished with a zinc plating. Conforms to ANSI B18.6.3 standard

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 159-2953

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μήκος κοχλία - Α (mm): 50

Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου (νέφος άλατος 720 ω)

Συνολικό μήκος (mm): 50

Σημειώσεις: Μήκος σπειρώματος (mm) 14,8

Μέγεθος σπειρώματος (mm): M16

Τύπος κοχλία: Βίδες μηχανής - επίπεδης κεφαλής

Οπή στελέχους σπειρώματος: 2.00

Περιγραφή υλικού: ISO 898-1 κλάση 12.9 ή ASTM A574

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M16 × 2,00

Bolt Length (mm): 50

Grip Length (in): 0.583

Bolt Length (in): 1.969

Grip Length (mm): 14.8

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Bolt Type: Countersunk (Flat)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Zinc,Alloy Steel

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 159-2953

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

SKID STEER LOADER

242B 232B 252B 226B 216B 236B 216 228 236 248 226 246

ASPHALT SCREED

AS4252C

BACKHOE LOADER

420F 430F

COMPACT WHEEL LOADER

908

TELEHANDLER

TH255C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό