OHIO CAT
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

उपकरण जोड़ें


रजिस्टर करें

OHIO CAT

उपकरण जोड़ें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू
159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू
Product Images
159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू
159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू
159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू
159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू
159-2953: 50 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड स्क्रू

मीट्रिक, कोर्स थ्रेड UNC

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
159-2953 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 159-2953 के लिए विवरण

Made of steel and finished with a zinc plating. Conforms to ANSI B18.6.3 standard

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 159-2953 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

स्क्रू का प्रकार: मशीन स्क्रू - फ़्लैट हेड

कुल लंबाई (mm): 50

नोट्स: थ्रेड की लंबाई (mm)14.8

होल थ्रेड पिच: 2.00

थ्रेड का आकार (mm): M16

स्क्रू की लंबाई - A (mm): 50

थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M16 × 2.00

कोटिंग: जिंक फ़्लेक (720 h सॉल्ट स्प्रे)

सामग्री का ब्यौरा: ISO 898-1 क्लास 12.9 या ASTM A574

Bolt Length (mm): 50

Grip Length (in): 0.583

Bolt Length (in): 1.969

Grip Length (mm): 14.8

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Bolt Type: Countersunk (Flat)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Zinc,Alloy Steel

अधिक देखें
पार्ट नंबर 159-2953 के लिए संगत मॉडल

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

SKID STEER LOADER

242B 232B 252B 226B 216B 236B 216 228 236 248 226 246

ASPHALT SCREED

AS4252C

BACKHOE LOADER

420F 430F

COMPACT WHEEL LOADER

908

TELEHANDLER

TH255C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें