OHIO CAT
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

OHIO CAT
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες ελαστικoύ σωλήνα8T-4984: Σφιγκτήρας ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες ελαστικoύ σωλήνα
8T-4984: Σφιγκτήρας ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
8T-4984: Σφιγκτήρας ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
Product Images
8T-4984: Σφιγκτήρας ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
8T-4984: Σφιγκτήρας ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm

Σφιγκτήρας ζώνης Cat® σταθερής τάσης ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm με ροδέλες Belleville

Μάρκα: Cat

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Αγοράζονται συχνά μαζί
8T-4984
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
144-0367
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
8T-6703
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
3J-1907
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
3K-0360
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
214-7568
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8T-4984
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 8T-4984

Description:
Cat Constant Tension hose clamps are an excellent choice for high pressure fluid and air applications.
These clamps are engineered to hold tight without leaks or compromised functionality. We offer two choices of our Constant Tension clamps: Belleville, and T-bolt. Belleville clamps are a lined worm drive clamp that utilizes Belleville washers as the constant tension spring for maximum strength and hold. T-bolt clamps use a t-bolt and spring for constant tension and can hold even under the most extreme pressures. Cat hose clamps are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Effective Range: 57 to 79 mm (2.24 to 3.11 in)
• Band Width: 16 mm (0.62 in)
• Constant tension clamps meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant
• Belleville constant tension clamps are suitable for pressures up to 50 PSI
• T-bolt clamps suitable for pressures 50PSI+

Application:
High-pressure fluid and air applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-4984

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Διάμετρος λειτουργίας (ίντσες): 2 1/4 - 3 1/8

Τύπος σφιγκτήρα ελαστικού σωλήνα: Belleville

Διάμετρος λειτουργίας (mm): 57 - 79

Material: Alloy Zinc,Stainless Steel

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-4984

PUMPER

CPT372

GENERATOR

XQP500 SR4

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD60 AD55 AD30 AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-10 3306 1673C 3176B G3306 3306C 3306B

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT18B IT38G II IT12B IT14G

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G R1300

OFF HIGHWAY TRUCK

777 798 AC 789 798 777E 796 AC 794 AC

MOTOR GRADER

120H 120G 120M 135H 160 140M 140G 14L 150 130G 160G 160M 120H NA

HYDRAULIC SHOVEL

6015B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6XE D6R II D6K2 XL D5C III D6K2 LGP D4G D4E D5H D6D D7G2 D6T D6N D6E D6H D7E D6K LGP D7G D7H D6 D5 D7 D8T D8R D6K XL D9T D8R II D6 XE D6G2 XL D4E SR D11T D7R II

WHEEL SKIDDER

525 518 555D 535D 535B 545D 525D 525B

ROTARY DRILL

MD6310 MD6250

MINI HYD EXCAVATOR

305.5E2 301.8 301.6 301.5 305.5 GC 306 307 306.5

MARINE ENGINE

3408B 3406B 3304 3304B 3412

TRACK FELLER BUNCHER

TK732 TK722 TK721 1190 521 1190T 1290T TK711

PIPELAYER

561D 572G PL61

MINING EXCAVATOR

5130B

EXCAVATOR

336E LN 349D L 316 GC 325B L 323F SA 336D 312C 336D2 L 374F L 390D 322C 385C L 325D L 349D2 330C L 336D L 320F L 312C L 568 FM 314E CR 330C FM 349D 324D L 336E L 325C 340 322B L 336 GC 328D LCR 313 GC 323F LN M325D MH 323D L 336 385C 330C LN 395 312 GC 385C L MH 245D 330C 245B 390F L M312 374 M315 330C MH M325D L MH 345 GC

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-423E CS-64B CP-54B CB-434B CP-56B CP-68B CB-534C CB-535B

MOBILE HYD POWER UNIT

336E HVG 385C L 349D2

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

631E 631G 657G 613C II 637G 637E

GENERATOR SET

DE600SGC 3412C C32 DE500SGC DE715GC 3306B C15 DE660GC

HYDRAULIC CONTROL

48

TRACK LOADER

973 939 973C 963C 953C

SOIL COMPACTOR

825K 815K

BACKHOE LOADER

446B 422F 420F 430F

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C

WHEEL DOZER

834G 834K 814K

LANDFILL COMPACTOR

816K 836G 836K 826K

COMPACT WHEEL LOADER

908 910F 910E 906H 914G 907H 908H

TELEHANDLER

TH103

WHEEL LOADER

972G 960F 972M 980 982 950G II 928HZ 962H 950G 962G 950F 950H 962K 950M 962M 916 980G II 988G G916 988K 936 966D 966C 966E 966G 930G 966L 930H 966M 930R 930T 966F II 980K HLG 950GC 924GZ 966K XE 924HZ 950 GC 972G II 972M XE 938G II 966M XE 936E 924H 924G 980G 980K 994F 970F 994K 966G II 950F II

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

ENGINE - MACHINE

3306

CHALLENGER

55 70C 65 75 65C 65B 65D 75C 85C 35 45

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3304B 3306 3304

ARTICULATED TRUCK

D30D D25D 725 730 D300E II

SKID STEER LOADER

232D3

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

INDUSTRIAL ENGINE

3306B 3304 3306 3412 D333C D330C

WHEEL SCRAPER

637E 637D 639D 615C

QUARRY TRUCK

775D 775B 771D

TRUCK

785 789 797 793D 793C 793F 773D 797F 794 AC 785C 785B 773B 793F OEM 795F AC 789C 769D

TRACTOR

784B

COMPACTOR

CB13

GAS ENGINE

G3304 G3306 G3616 G3606

Προβολή περισσότερων
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8T-4984
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 8T-4984

Description:
Cat Constant Tension hose clamps are an excellent choice for high pressure fluid and air applications.
These clamps are engineered to hold tight without leaks or compromised functionality. We offer two choices of our Constant Tension clamps: Belleville, and T-bolt. Belleville clamps are a lined worm drive clamp that utilizes Belleville washers as the constant tension spring for maximum strength and hold. T-bolt clamps use a t-bolt and spring for constant tension and can hold even under the most extreme pressures. Cat hose clamps are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Effective Range: 57 to 79 mm (2.24 to 3.11 in)
• Band Width: 16 mm (0.62 in)
• Constant tension clamps meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant
• Belleville constant tension clamps are suitable for pressures up to 50 PSI
• T-bolt clamps suitable for pressures 50PSI+

Application:
High-pressure fluid and air applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-4984

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Διάμετρος λειτουργίας (ίντσες): 2 1/4 - 3 1/8

Τύπος σφιγκτήρα ελαστικού σωλήνα: Belleville

Διάμετρος λειτουργίας (mm): 57 - 79

Material: Alloy Zinc,Stainless Steel

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-4984

PUMPER

CPT372

GENERATOR

XQP500 SR4

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD60 AD55 AD30 AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-10 3306 1673C 3176B G3306 3306C 3306B

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT18B IT38G II IT12B IT14G

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G R1300

OFF HIGHWAY TRUCK

777 798 AC 789 798 777E 796 AC 794 AC

MOTOR GRADER

120H 120G 120M 135H 160 140M 140G 14L 150 130G 160G 160M 120H NA

HYDRAULIC SHOVEL

6015B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6XE D6R II D6K2 XL D5C III D6K2 LGP D4G D4E D5H D6D D7G2 D6T D6N D6E D6H D7E D6K LGP D7G D7H D6 D5 D7 D8T D8R D6K XL D9T D8R II D6 XE D6G2 XL D4E SR D11T D7R II

WHEEL SKIDDER

525 518 555D 535D 535B 545D 525D 525B

ROTARY DRILL

MD6310 MD6250

MINI HYD EXCAVATOR

305.5E2 301.8 301.6 301.5 305.5 GC 306 307 306.5

MARINE ENGINE

3408B 3406B 3304 3304B 3412

TRACK FELLER BUNCHER

TK732 TK722 TK721 1190 521 1190T 1290T TK711

PIPELAYER

561D 572G PL61

MINING EXCAVATOR

5130B

EXCAVATOR

336E LN 349D L 316 GC 325B L 323F SA 336D 312C 336D2 L 374F L 390D 322C 385C L 325D L 349D2 330C L 336D L 320F L 312C L 568 FM 314E CR 330C FM 349D 324D L 336E L 325C 340 322B L 336 GC 328D LCR 313 GC 323F LN M325D MH 323D L 336 385C 330C LN 395 312 GC 385C L MH 245D 330C 245B 390F L M312 374 M315 330C MH M325D L MH 345 GC

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-423E CS-64B CP-54B CB-434B CP-56B CP-68B CB-534C CB-535B

MOBILE HYD POWER UNIT

336E HVG 385C L 349D2

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

631E 631G 657G 613C II 637G 637E

GENERATOR SET

DE600SGC 3412C C32 DE500SGC DE715GC 3306B C15 DE660GC

HYDRAULIC CONTROL

48

TRACK LOADER

973 939 973C 963C 953C

SOIL COMPACTOR

825K 815K

BACKHOE LOADER

446B 422F 420F 430F

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C

WHEEL DOZER

834G 834K 814K

LANDFILL COMPACTOR

816K 836G 836K 826K

COMPACT WHEEL LOADER

908 910F 910E 906H 914G 907H 908H

TELEHANDLER

TH103

WHEEL LOADER

972G 960F 972M 980 982 950G II 928HZ 962H 950G 962G 950F 950H 962K 950M 962M 916 980G II 988G G916 988K 936 966D 966C 966E 966G 930G 966L 930H 966M 930R 930T 966F II 980K HLG 950GC 924GZ 966K XE 924HZ 950 GC 972G II 972M XE 938G II 966M XE 936E 924H 924G 980G 980K 994F 970F 994K 966G II 950F II

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

ENGINE - MACHINE

3306

CHALLENGER

55 70C 65 75 65C 65B 65D 75C 85C 35 45

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3304B 3306 3304

ARTICULATED TRUCK

D30D D25D 725 730 D300E II

SKID STEER LOADER

232D3

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

INDUSTRIAL ENGINE

3306B 3304 3306 3412 D333C D330C

WHEEL SCRAPER

637E 637D 639D 615C

QUARRY TRUCK

775D 775B 771D

TRUCK

785 789 797 793D 793C 793F 773D 797F 794 AC 785C 785B 773B 793F OEM 795F AC 789C 769D

TRACTOR

784B

COMPACTOR

CB13

GAS ENGINE

G3304 G3306 G3616 G3606

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό