Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΠροστατευτικά505-4318: Λωρίδα τριβής
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΠροστατευτικά505-4318: Λωρίδα τριβής
505-4318: Λωρίδα τριβής

Cat® Λωρίδα προστασίας μήκους 343,5 mm για άεργο τροχό βαρέως τύπου για ασφαλή και αξιόπιστη εφαρμογή για την παροχή προστασίας

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
505-4318: Λωρίδα τριβής
505-4318: Λωρίδα τριβής
505-4318: Λωρίδα τριβής
505-4318: Λωρίδα τριβής
505-4318: Λωρίδα τριβής

Cat® Λωρίδα προστασίας μήκους 343,5 mm για άεργο τροχό βαρέως τύπου για ασφαλή και αξιόπιστη εφαρμογή για την παροχή προστασίας

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 505-4318
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 505-4318

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χάλυβας
Πλάτος (ίντσες): 3,07
Πάχος υλικού (mm): 16,0
Μήκος (ίντσες): 13,54
Πλάτος (mm): 78,0
Πάχος υλικού (ίντσες): 0,63
Μήκος (mm): 344,0
Guard Type: Wear Strip
Track Frame Side: Left And Right
Guard Position: Front
UC System: HDXL
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 505-4318

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6T D6GC D6XE D6 D6 XE

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε