Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюХодова частинаОхоронці505-4318: Зносостійка планка
Основне менюХодова частинаОхоронці505-4318: Зносостійка планка
505-4318: Зносостійка планка

Довга захисна смуга Cat® 343,5 мм для важкого опорного колеса для забезпечення безпечної та надійної посадки для захисту

Марка: Cat

Зображення виробу
505-4318: Зносостійка планка
505-4318: Зносостійка планка
505-4318: Зносостійка планка
505-4318: Зносостійка планка
505-4318: Зносостійка планка

Довга захисна смуга Cat® 343,5 мм для важкого опорного колеса для забезпечення безпечної та надійної посадки для захисту

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 505-4318
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 505-4318

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Сталь
Товщина матеріалу (мм): 16,0
Довжина (мм): 344,0
Товщина матеріалу (дюйми): 0,63
Довжина (дюйми): 13,54
Ширина (мм): 78,0
Ширина (дюйми): 3,07
Guard Type: Wear Strip
Track Frame Side: Left And Right
Guard Position: Front
UC System: HDXL
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 505-4318

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D6T D6GC D6XE D6 D6 XE

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено