Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Broca guía para Mototraíllas
Cat
Width (in)
8.453
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
0.984
Overall Length (in)
20.0
Material
Boron Steel
Rodillo inferior de cadena de elevador Cat® para bastidor de elevador
Cat
Length (in)
Not specified
Outside Diameter (in)
Not specified
Component Type
Roller
Material
Acrylic Adhesive
La cadena de rodillos para ascensores Cat® transmite potencia entre la cabina del ascensor y el mecanismo de accionamiento.
Cat
Longitud (pulg)
309.25
Inclinación (pulg)
4.06
Component Type
Chain
Cuchilla de extremo de 22 mm
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
1
Width (in)
12.992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
29.433
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
El rodillo guía eyector Cat® es biselado en el borde exterior
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Scraper Floor and Ejector Roller
Cat
Length (in)
4.36
Outside Diameter (in)
4.48
Thread Size (in)
1-1/2-12
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cuchilla central de 22 mm
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
60.181
Position
Center
Hole Quantity
20
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cadena elevadora Cat® de 2209,5 mm de longitud y vuelo en un tren de fuerza
Cat
Color
Amarillo Cat, Amarillo Cat
Longitud (pulg)
87.0
Component Type
Flight
Material
Alloy Steel
Rodillo de soporte guía del expulsor Cat® con cojinete cónico
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Rodillo superior de cadena para elevador Cat® para bastidor de elevador
Cat
Length (in)
12.2
Outside Diameter (in)
Not specified
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Broca de enrutamiento de acero Cat® para cuchilla
Cat
Width (in)
9.626
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
1.283
Overall Length (in)
21.394
Material
Boron Steel
Rodillo guía del expulsor Cat® con cojinete de cono
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Rodillo guía del expulsor Cat® con cojinete de cono
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Rodillo inferior de cadena de elevador Cat® instalado en el bastidor del elevador
Cat
Length (in)
12.0
Outside Diameter (in)
16.6
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat® 45 mm Bolt-On Scraper Cutting Edge
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
3
Width (in)
18.996
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
71.748
Position
Center
Hole Quantity
36
Thickness (in)
1.772
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cuchilla central de 22 mm
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
56.189
Position
Center
Hole Quantity
18
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
1 - 16 de 264 resultados
1 - 16 de 264 resultados