חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
נתב ביט לטרקטור גלגל
רולר תחתון של שרשרת מעליות Cat® למעלית
Cat® Lift Roller Chain מעבירה כוח בין תא המעלית למנגנון ההנעה
קצה חיתוך 22 מ"מ
רולר מנחה Cat® Ejector משופע בקצה החיצוני
Scraper Floor and Ejector Roller
קצה חיתוך מרכזי 22 מ"מ
Cat® 2209.5 מ"מ ארוך שרשרת מעלית וטיסה ברכבת כוח
מדריך מפלט Cat® רולר מנשא עם מיסב חרוט
רולר עליון של שרשרת מעליות Cat® למעלית
ביט ניתוב פלדה Cat® לחיתוך
רולר מנחה Cat® Ejector עם מיסב קונוס
רולר מנחה Cat® Ejector עם מיסב קונוס
רולר תחתון שרשרת מעליות Cat® מותקן על מסגרת המעלית
Cat® 45 mm Bolt-On Scraper Cutting Edge
קצה חיתוך מרכזי 22 מ"מ
1 - 16 מתוך 264 תוצאות
1 - 16 מתוך 264 תוצאות
Cat
Width (in)
8.453
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
0.984
Overall Length (in)
20.0
Material
Boron Steel
Cat
Length (in)
Not specified
Outside Diameter (in)
Not specified
Component Type
Roller
Material
Acrylic Adhesive
Cat
אורך (אינץ')
309.25
שיפוע (אינץ')
4.06
Component Type
Chain
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
1
Width (in)
12.992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
29.433
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
4.36
Outside Diameter (in)
4.48
Thread Size (in)
1-1/2-12
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
60.181
Position
Center
Hole Quantity
20
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
צבע
צהוב Cat, צהוב Cat
אורך (אינץ')
87.0
Component Type
Flight
Material
Alloy Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
12.2
Outside Diameter (in)
Not specified
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Width (in)
9.626
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
1.283
Overall Length (in)
21.394
Material
Boron Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
12.0
Outside Diameter (in)
16.6
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
3
Width (in)
18.996
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
71.748
Position
Center
Hole Quantity
36
Thickness (in)
1.772
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
56.189
Position
Center
Hole Quantity
18
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel