InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior
009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior

Sello anular de caucho FKM Cat® para tuberías de baja presión

Marca: Cat

Imágenes del producto
009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior
009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior
009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior
009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior
009-2062: Sello anular de 63,17 mm de diámetro interior

Sello anular de caucho FKM Cat® para tuberías de baja presión

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 009-2062

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 2.62
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.103
Diámetro interno (mm): 63.17
Diámetro interno (pulg): 2.487
Material: FKM (75),FKM: fluoroelastómero,FKM,Caucho de fluoroelastómero (FKM)
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 144
Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 009-2062

TRACTOR TOPADOR

10SU 10U 824S 9C 9U 9S

MOTOR DE GAS

G3612 G3616 G3608 G3512 G3516 G3508

RETROEXCAVADORA CARGADORA

442D 430D 438C 426C 438D 424D 436C 446D 446B 420D 432D 416C 428D 416D 428C

COMPACTADOR DE SUELOS

815F II 815F

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3049 MH3059

MOTOTRAÍLLA

621E

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250B

MOTONIVELADORA

12H 120H 160H 135H 163H 140H 16H 140 143H 14H

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

530B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824C 814F II 814F

TRACTOR DE RUEDAS

623B 623G 623E 623F 651E 621B 657E 615 621R 621E 621F 657G 621G 621S 639D 615C 627B 627G 627E 627F 615C II

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816F II 826C 816F

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516 G3512 G3508 C1.1DE9.5

MOTOR INDUSTRIAL

C1.1

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3608 3606 3616

TRACTOR DE CADENAS

D9L D10N D10R D10T

DESGARRADOR

9 10

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300G R1600G R1600H R1300G II R1600 R1300

CABRESTANTE

59N 59L 58L 59

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-250C

CARGADOR DE RUEDAS

980 XE 966F II 982XE 918F 960F 972G 950B/950E 950B 950E 950G 950F 962G 972G II 938G II 980XE 924F 980G 928F 938G 938F 966D 966C 966F 966E 966G 970F 966G II 966R 982 XE 950F II

GRUPO ELECTRÓGENO - MILITAR

3608

TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA

CX35 CX31

MOTOR DE CAMIÓN

C13 C15

AUXILIAR MARINO

C32B 3608

MOTOR

C1.1

MOTOR MARINO

3616 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18F IT38G II IT24F IT38G IT38F IT28F

CARGADOR DE CADENAS

973

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido