InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos095-0665: Pernos de cabeza hueca hexagonal
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos095-0665: Pernos de cabeza hueca hexagonal
095-0665: Pernos de cabeza hueca hexagonal

Métrico

Marca: Cat

Imágenes del producto
095-0665: Pernos de cabeza hueca hexagonal
095-0665: Pernos de cabeza hueca hexagonal

Métrico

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 095-0665

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M10x1.5
Bolt Length (mm): 220.0
Grip Length (mm): 188.0
Material: Aleación de acero,ACERO
Bolt Length (in): 8.661
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 7.402
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 095-0665

TRACTOR DE CADENAS

D6R D6R XL D6T D6R LGP D6R II D6GC D6

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido