Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm
096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm

Perno de aleta Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm
096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm
096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm
096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm
096-4034: Tornillo de cabeza tipo mariposa M6-1 x 15 mm

Perno de aleta Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido