Inicio100-5082: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3406
Inicio100-5082: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3406
100-5082: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3406

Motor completo

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
100-5082: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3406
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Motor completo

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 100-5082

Descripción:

  • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

Atributos:

  • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 100-5082

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 1,803.4
Longitud (pulg): 71.0
Altura (pulg): 41.0
Altura (mm): 1,041.4
Ancho (mm): 1,498.6
Material: Corrosion Preventative Fluid
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 100-5082

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C

Ver más
Comparar piezas alternativas
Longitud (pulg)
Altura (pulg)
Descripción
100-5082
Esta pieza:
100-5082: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3406

71.0

41.0

Motor completo

0R-4812
Esta pieza:
0R-4812: GRUPO DE BLOQUE

Bloque corto Reman

20R-2545
Esta pieza:
20R-2545: CONJUNTO DE MOTOR COMPL

0R-3751
Esta pieza:
0R-3751: GRUPO DE BLOQUES LARGOS

Bloque largo Reman

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido