Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores102-3506: Conjunto de solenoide
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores102-3506: Conjunto de solenoide
102-3506: Conjunto de solenoide

Conjunto de solenoide Cat® (corte) (de 24 a 32 V)

Marca: Cat

Imágenes del producto
102-3506: Conjunto de solenoide
102-3506: Conjunto de solenoide

Conjunto de solenoide Cat® (corte) (de 24 a 32 V)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 102-3506

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 17.5
Ancho (pulg): 2.63
Longitud total (mm): 111.0
Altura (mm): 87.3
Tamaño de rosca del orificio (pulg): 3/8-24
Longitud (pulg): 0.69
Altura (pulg): 3.44
Tamaño de la rosca del prisionero: 8-32
Longitud total (pulg): 4.37
Temperatura (°F): -40 A 199,4
Temperatura (°C): -40 A 93
Ancho (mm): 66.9
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 102-3506

GENERADOR

SR4

MOTOR MARINO

3412

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D330C D333C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3412 3406 3408B 3408C 3408 3412C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido