Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm
InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm
104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm

Protector de control de presión Cat® para la bomba de pistones

Marca: Cat

Imágenes del producto
104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm
104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm
104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm
104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm
104-3124: Protector de control de presión de diámetro exterior de 64 mm

Protector de control de presión Cat® para la bomba de pistones

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 104-3124

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (mm): 64.0
Inside Diameter (mm): 38.0
Width (mm): 10.0
Outside Diameter (in): 2.51
Inside Diameter (in): 1.49
Width (in): 0.39
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 104-3124

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 12G 12K 120H 130G 120G 140K 2 163H 135H NA 12H ES 140H ES 140 120H ES 160 143H 135H 160H NA 160K 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160H ES 120H NA 120K 2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido