Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm
105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm

Perno/tornillo de cabeza hueca hexagonal

Marca: Cat

Imágenes del producto
105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm
105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm
105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm
105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm
105-3483: Perno de cabeza hueca hexagonal de M10-1,5 x 70 mm

Perno/tornillo de cabeza hueca hexagonal

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 105-3483

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero,Aleación de zinc,Aleación de acero
Recubrimiento: Zinc Lamelar
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M10x1.5
Longitud del perno (mm): 70.0
Longitud de asa (mm): 38.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (in): 1.496
Bolt Length (in): 2.756
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 105-3483

PALA HIDRÁULICA

6020B 6020

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308.5 308 307.5 309 307-A 302.2D 305.5 CR 302.4D 301.7D 305 CR

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420E 430E

MANIPULADOR DE MATERIALES

M325D MH MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 M325D L MH

PRODUCTOS FORESTALES

OTHER 538 568 FM528

CARGADOR DE RUEDAS

988G 988H

MOTOTRAÍLLA

657

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D L 329D L 336FMHPU 329E 385C 340D2 L 336D L 323D LN 325D L 325C 325D 336F 336D 336E 323F OEM 336E HVG 330D 324D LN 345C L

TIENDETUBOS

PL61

PALA FRONTAL

5080 385C

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

539

GRUPO ELECTRÓGENO

C18 GEN SET C18 GEN SE DE350SGC DE450GC DE400GC DE500SGC C18 C15 C13 3512B DE550GC DE500GC DE450SGC DE400SGC

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

C15 GEN SE

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

320E 330F OEM

EXCAVADORA

336E LN 330 L 349F LXE 349D L 320-A L 325D FM LL 325B L M315F 323F SA FM538 320-A S 320D LN 320-A N 312B 336D 312C 324D 336E 324E 336F 375-A L M317F 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 326D L 340D2 L 335F 323F 374F L 323D 390D 318B N 322N 390F 320D L 322-A LN M318F 312-A 349E L 330D2 320D FM RR 350-A 325C L MH3040 322C 390D L 336D LN 340MHPU 325C FM 323D LN 340F L UHD 349E L VG 324E LN 330B L 330B LN 330D FM 345C 345D 336 MHPU 312B L 320E L 307 320D2 GC 325D FM 349F L 325B LN 385C L 320D2 FM 325D L 320D GC 326D2 349D2 330 LN 352F-VG 323D2 L 320D LRR 315C 330C L 326F L 336D L 374D L 323F OEM 336D2 320F L 312C L 323E LN 350-A L 320D FM 326F 317B L 538 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 322-A L 336E L 322-A N 320 GC 325C 325D 320E RR 325F 340 352F 340F 322B L 324D FM LL 330-A L 330D MH 336 GC 345 328D LCR 329D LN 329D L 317-A 324D FM 340F L LRE 349D2 L 320E LRR 325F LCR 323F LN M325D MH 330D LN 324E L 336F L 320 374F 345C L 325 323 329E L 322 LN 318B 323D SA 320D RR 323D3 323D S 320-A 330 336D2 GC 340D L 323D L 322 L 330D2 L 335 336 323D2 329D 330F L 317-A N 329E 326D2 L 385B 385C MH3022 330-A 317B LN MH3024 317 N 345D L 320N 329F L 335F LCR 315-A 320B 320C 320D 320E 315B L 365C L 395 323E L 325D MH 336F LN 329E LN 321D LCR 323E SA 320E LN 375-A 320B S 330-A LN 320B N 330F 320B L 365B II 329D2 L 330D 320D2 L 324D LN 390F L M312 329D2 M315 323F L M318 320 L 330C MH 365B L M325D L MH 365C 326F LN 345 GC 365B

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325C MH M313-07 M315D2 M322D MH M314 MH3026 M315 M318D M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317 M320F M314-07 M324D2 MH M318D MH M330D M323F M322F M322D W330B M315C M315D M317D2 M316C M316F M316D M313C M313D M325B M322D2 MH M314F

HERRAMIENTA

TRS17 TRS4

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido